Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових виходів: 1; Кількість аналогових виходів: 1 |
Діапазон вимірювання [bar] |
0...25 |
Підключення до процесу |
різьбове з'єднання G 3/4 зовнішня різьба |
Застосування
Спеціальна функція |
Позолочені контакти |
Застосування |
прихований монтаж для харчової промисловості та виробництва напоїв |
Монтаж |
корпус, що вільно обертається на 350° |
Середовище |
в'язкі середовища та рідини зі зваженими частинками; рідини та гази |
Температура технологічного середовища [°C] |
-25...80 |
Мін. тиск розриву [bar] |
200 |
Номінальний тиск [bar] |
100 |
Тип тиску |
відносний тиск |
Відсутній простір, що не використовується |
Так |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
20...30 DC |
Споживання струму [mA] |
< 60 |
Мін. опір ізоляції [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Час затримки вмикання [s] |
0.2 |
Вбудований сторожовий таймер |
Так |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових виходів: 1; Кількість аналогових виходів: 1 |
Виходи
Загальна кількість виходів |
2 |
Вихідний сигнал |
сигнал перемикання; аналоговий сигнал; (налаштовується) |
Електрична конструкція |
PNP |
Кількість цифрових виходів |
1 |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
2 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
250 |
Кількість аналогових виходів |
1 |
Аналоговий вихід напруги [V] |
0...10 |
Мін. опір навантаження [Ω] |
2000 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Тип захисту від короткого замикання |
імпульсний |
Захист від перевантаження |
Так |
Діапазон вимірювання/налаштування
Діапазон вимірювання [bar] |
0...25 |
Контрольна точка SP [bar] |
1.25...25 |
Точка скидання rP [bar] |
0.75...24.75 |
У кроках [bar] |
0.25 |
Точність/відхилення
Точність точки перемикання [X16] |
< ± 1,5 |
Повторюваність [X16] |
< ± 0,25; (з коливаннями температури < 10 К) |
Відхилення характеристик [X16] |
< ± 1,0 |
Дрейф температури на 10 K |
< ± 0.3 |
Час реагування
Частота перемикання для заданого часу реагування одного виходу |
Час відгуку (dAP) |
[ms] |
3 |
6 |
10 |
17 |
30 |
60 |
125 |
250 |
500 |
Частота перемикання |
[Hz] |
170 |
80 |
50 |
30 |
16 |
8 |
4 |
2 |
1 |
|
Час відгуку [ms] |
при прямокутній характеристиці тиску; точка перемикання (SPx) = 70 %; точка скидання (rPx) = 30 % |
Програмований час затримки dS, dr [s] |
0, 0,2,...10, 11,...50 |
Макс. час реагування аналогового виходу [ms] |
3 |
Програмне забезпечення/програмування
Регулювання контрольної точки |
кнопка програмування |
Варіанти налаштування параметрів |
гістерезис / віконце; нормально відкритий / нормально закритий; затримка увімкнення/вимкнення; Демпфування |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...80 |
Температура зберігання [°C] |
-40...100 |
Захист |
IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ випромінювання |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 ВЧ проведення |
10 V |
|
Стійкість до ударів |
DIN IEC 68-2-27 |
50 г (11 ms) |
|
Стійкість до вібрації |
DIN IEC 68-2-6 |
20 г (10...2000 Hz) |
|
Механічні характеристики
Корпус |
циліндричний |
Розміри [mm] |
Ø 34 / L = 90.5 |
Матеріали |
нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); ПБТ; ПК; PA; СКЕП/X; FKM |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) |
FKM; кераміка; ПТФЕ; нержавіюча сталь (1.4404 / 316L) |
Мін. кількість циклів тиску |
100 мільйонів |
Підключення до процесу |
різьбове з'єднання G 3/4 зовнішня різьба |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
LED, червоний |
функціональний дисплей |
7-сегментний світлодіодний дисплей |
виміряні значення |
7-сегментний світлодіодний дисплей |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |