Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових виходів: 1 |
Діапазон вимірювання [bar] |
0...10 |
Підключення до процесу |
різьбове з'єднання G 1/4 внутрішня різьба |
Застосування
Застосування |
для промислового застосування |
Середовище |
рідини та гази |
Температура технологічного середовища [°C] |
-25...80 |
Мін. тиск розриву [bar] |
150 |
Номінальний тиск [bar] |
50 |
Тип тиску |
відносний тиск |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
18...30 DC |
Споживання струму [mA] |
< 50 |
Мін. опір ізоляції [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Час затримки вмикання [s] |
0.2 |
Вбудований сторожовий таймер |
Так |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових виходів: 1 |
Виходи
Загальна кількість виходів |
1 |
Вихідний сигнал |
сигнал перемикання |
Електрична конструкція |
PNP |
Кількість цифрових виходів |
1 |
Функція виводу |
нормально відкритий / нормально закритий; (параметризований) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
2 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
250 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
5 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Тип захисту від короткого замикання |
імпульсний |
Захист від перевантаження |
Так |
Діапазон вимірювання/налаштування
Діапазон вимірювання [bar] |
0...10 |
Контрольна точка SP [bar] |
0.5...10 |
Точка скидання rP [bar] |
0.3...9.8 |
У кроках [bar] |
0.1 |
Точність/відхилення
Точність точки перемикання [X16] |
< ± 2,0 |
Повторюваність [X16] |
< ± 0,25; (з коливаннями температури < 10 К) |
Дрейф температури на 10 K |
< ± 0.3 |
Програмне забезпечення/програмування
Регулювання контрольної точки |
кнопка програмування |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...80 |
Температура зберігання [°C] |
-40...100 |
Захист |
IP 65 |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ випромінювання |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 ВЧ проведення |
10 V |
|
Стійкість до ударів |
DIN IEC 68-2-27 |
50 г (11 ms) |
|
Стійкість до вібрації |
DIN IEC 68-2-6 |
20 г (10...2000 Hz) |
|
Механічні характеристики
Матеріали |
СКЕП/X; FKM; БНК; PA; ПБТ; ПК; ПТФЕ; нержавіюча сталь (1.4301 / 304) |
Матеріали (деталі, що контактують з робочим середовищем) |
FKM; кераміка; нержавіюча сталь (1.4305 / 303) |
Мін. кількість циклів тиску |
100 мільйонів |
Підключення до процесу |
різьбове з'єднання G 1/4 внутрішня різьба |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
LED, жовтий |
виміряні значення |
10 x LED, зелений Роздільна здатність 10 % від остаточного значення |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання
|
Конектор: 1 x клапан типу A DIN (DIN EN 175301-803) |