Magnetic sensor with two switch points for brake diagnosis
M95008
M9G4015PARKG/A/US
Magnetic sensor with two switch points for brake diagnosis
M95008
M9G4015PARKG/A/US
- Для надійного виявлення зносу гальмівних накладок
- Для застосування у вітрових турбінах
- З двома комутаційними виходами і програмованими точками перемикання
- Широкий діапазон робочих температур
- Висока загальна точність і довготривала стабільність
Product characteristics
Output function | 2 x normally open |
---|
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" to cULus) |
---|---|
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Output function | 2 x normally open |
---|---|
Max. voltage drop switching output DC [V] | 5.4 |
Minimum load current [mA] | 2 |
Max. leakage current [mA] | 0.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 |
Switching frequency DC [Hz] | 0.5 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Measuring range [mm] | 17...32 |
---|
Accuracy / deviations
Hysteresis [mm] | 0.1 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...70 |
---|---|
Protection | IP 20; IP 67; (plunger side: IP 20; connector side: IP 67) |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 349 | ||||||||||
UL approval |
|
Mechanical data
Weight [g] | 238 |
---|---|
Materials | brass white bronze coated; plunger: stainless steel; LED window: PA |
Tightening torque [Nm] | < 20 |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated |
---|