- Продукти
- IW5003
Характеристики пристрою
Електрична конструкція | NPN |
---|---|
Функція виводу | нормально закритий |
Діапазон чутливості [mm] | 5 |
Корпус | прямокутний |
Розміри [mm] | 60 x 36 x 10 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 10...36 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | 15; (24 V) |
Клас захисту | II |
Захист від зворотної полярності | Ні |
Виходи
Електрична конструкція | NPN |
---|---|
Функція виводу | нормально закритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 1 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 250 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 200 |
Захист від короткого замикання | Ні |
Захист від перевантаження | Ні |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 5 |
---|---|
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] | 0...4.05 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.4 / алюміній: 0.3 / мідь: 0.2 |
---|---|
Гістерезис [X01] | 1...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] | -10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...80 |
---|---|
Захист | IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
|
---|
Механічні характеристики
Корпус | прямокутний |
---|---|
Монтаж | прихованого монтажу |
Розміри [mm] | 60 x 36 x 10 |
Матеріали | ПБТ |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання
Підключення | Кабель: 2 m, ПВХ;; 3 x 0.14 mm² |
---|