- Продукти
- IN5369
Характеристики пристрою
Електрична конструкція | PNP/NPN |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий / нормально закритий; (обирається) |
Діапазон чутливості [mm] | 4 |
Корпус | прямокутний |
Розміри [mm] | 40 x 12 x 26 |
Застосування
Спеціальна функція | Без вмісту галогенів |
---|
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 10...55 DC |
---|---|
Клас захисту | II |
Захист від зворотної полярності | Так |
Виходи
Електрична конструкція | PNP/NPN |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий / нормально закритий; (обирається) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 4.6 |
Мінімальний струм навантаження [mA] | 4 |
Макс. струм витоку [mA] | 0.8 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 400 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 1200 |
Захист від короткого замикання | Так |
Тип захисту від короткого замикання | імпульсний |
Захист від перевантаження | Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 4 |
---|---|
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] | 0...3.25 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.5 / алюміній: 0.4 / мідь: 0.3 |
---|---|
Гістерезис [X01] | 1...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] | -10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...80 |
---|---|
Захист | IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
|
---|
Механічні характеристики
Корпус | прямокутний |
---|---|
Монтаж | неприхованого монтажу |
Розміри [mm] | 40 x 12 x 26 |
Матеріали | ПБТ |
Момент затягування [Nm] | < 0.5 |
---|
Момент затягування [Nm] | < 1.2; (коли латунна вставка контактує зі сполучною деталлю) |
---|
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання
Підключення | Кабель: 3 m, ПУР, Без вмісту галогенів; 2 x 0.5 mm² |
---|