Характеристики пристрою
Функція виводу |
нормально відкритий |
Діапазон чутливості [mm] |
15 |
Корпус |
прямокутний |
Розміри [mm] |
40 x 40 x 66 |
Застосування
Спеціальна функція |
Стійкий до магнітного поля |
Стійкий до магнітного поля |
Так |
Електричні характеристики
Частота змінного струму [Hz] |
47...63 |
Робоча напруга [V] |
20...140 AC / 10...140 DC |
Клас захисту |
I |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Виходи
Функція виводу |
нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
5.5 |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу змінного струму [V] |
5.5 |
Мінімальний струм навантаження [mA] |
5.5 |
Макс. струм витоку [mA] |
4.5 (140 V AC/DC) |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу змінного струму [mA] |
450 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
450 |
Короткочасний номінальний струм комутаційного виходу змінного струму [mA] |
2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Частота перемикання змінного струму [Hz] |
25 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
100 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Тип захисту від короткого замикання |
самоблокування (блокування повторного запуску після короткого замикання) |
Захист від перевантаження |
Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] |
15 |
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] |
0...12.1 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції |
сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.4 / алюміній: 0.4 / мідь: 0.3 |
Гістерезис [X01] |
3...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] |
-10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...70 |
Захист |
IP 67 |
Механічні характеристики
Корпус |
прямокутний |
Монтаж |
прихованого монтажу |
Розміри [mm] |
40 x 40 x 66 |
Матеріали |
корпус: ПФЕ; чутлива поверхня датчика: PEI іскрогасник; затискач: литий цинк |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
1 x LED, червоний |
робота |
1 x LED, зелений |
коротке замикання |
1 x LED, зелений/червоний поперемінно миготливий |
|
Зауваження
Зауваження |
Можливі 5 положень активної зони |
|
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
|
Конектор: 1 x 7/8"; кодування: A |