- Продукти
- II0081
Характеристики пристрою
Функція виводу | нормально закритий |
---|---|
Діапазон чутливості [mm] | 15 |
Корпус | тип різьби |
Розміри [mm] | M30 x 1.5 |
Електричні характеристики
Частота змінного струму [Hz] | 47...63 |
---|---|
Робоча напруга [V] | 20...250 AC |
Клас захисту | II |
Захист від зворотної полярності | Ні |
Виходи
Функція виводу | нормально закритий |
---|---|
Макс. перепад напруги комутаційного виходу змінного струму [V] | 5.5 |
Мінімальний струм навантаження [mA] | 5 |
Макс. струм витоку [mA] | 2.5 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу змінного струму [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Короткочасний номінальний струм комутаційного виходу змінного струму [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Частота перемикання змінного струму [Hz] | 20 |
Захист від короткого замикання | Ні |
Захист від перевантаження | Ні |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 15 |
---|---|
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] | 0...12.1 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.4 / алюміній: 0.3 / мідь: 0.2 |
---|---|
Гістерезис [X01] | 1...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] | -10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...80 |
---|---|
Захист | IP 67 |
Механічні характеристики
Корпус | тип різьби |
---|---|
Монтаж | неприхованого монтажу |
Розміри [mm] | M30 x 1.5 |
Позначення різьби | M30 x 1.5 |
Матеріали | нержавіюча сталь (1.4571/316Ti ); ПБТ |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання
Підключення | Кабель: 10 m, ПВХ;; 2 x 0.5 mm² |
---|