Характеристики пристрою
Електрична конструкція |
NPN |
Функція виводу |
нормально відкритий |
Діапазон чутливості [mm] |
5 |
Корпус |
тип різьби |
Розміри [mm] |
M18 x 1 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
10...36 DC |
Споживання струму [mA] |
7; (24 V) |
Захист від зворотної полярності |
Ні |
Виходи
Електрична конструкція |
NPN |
Функція виводу |
нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
1 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
250 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
200 |
Захист від короткого замикання |
Ні |
Захист від перевантаження |
Ні |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] |
5 |
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] |
5 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] |
0...4.05 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції |
сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.4 / алюміній: 0.4 / мідь: 0.3 |
Гістерезис [X01] |
3...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] |
-10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...80 |
Захист |
IP 67 |
Механічні характеристики
Корпус |
тип різьби |
Монтаж |
прихованого монтажу |
Розміри [mm] |
M18 x 1 |
Позначення різьби |
M18 x 1 |
Матеріали |
латунь нікельований; ПБТ |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
1 x LED, жовтий |
|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
Підключення |
Конектор: 1 x M18; кодування: A |