- Продукти
- E11458
Застосування
Спеціальна функція | Не містить силікону; Без вмісту галогенів; Позолочені контакти |
---|---|
Не містить силікону | Так |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Макс. загальний струм навантаження [A] | 3 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...85 |
---|---|
Захист | IP 68 |
Механічні характеристики
Матеріали | ПУР |
---|---|
Матеріал формованого корпусу | ПУР |
Матеріал гайки | латунь, нікельований |
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання - штекер
Конектор: 1 x M12, прямий; кодування: A; Формований корпус: ПУР; Блокування: латунь, нікельований; Контакти: позолочений; Момент затягування: 0.7...0.9 Nm |
Електричне з'єднання
Підключення | Кабель: 1 m, ПУР, Без вмісту галогенів, чорний, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Електричне з'єднання - роз’єм
Конектор: 1 x M12, кутовий; кодування: A; Формований корпус: ПУР; Блокування: латунь, нікельований; Контакти: позолочений; Момент затягування: 0.7...0.9 Nm |