- Продукти
- E10895
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 10...30 DC |
---|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...90 |
---|---|
Захист | IP 65 |
Механічні характеристики
Розміри [mm] | 26 x 26 x 49 |
---|---|
Матеріали | латунь нікельований |
Матеріал формованого корпусу | латунь, нікельований |
Матеріал гайки | латунь, нікельований |
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання
Кабель: 5 m, ПУР; 12 x 1.0 mm² (128 x Ø 0.1 mm ) |
Електричне з'єднання - роз’єм
Підключення | Конектор: 1 x M23, прямий; Формований корпус: латунь, нікельований; Блокування: латунь, нікельований |
---|