- Продукти
- E10556
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Клас захисту | III |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...90 |
---|---|
Захист | IP 67 |
Механічні характеристики
Матеріали | ТПУ |
---|---|
Матеріал формованого корпусу | ТПУ |
Матеріал гайки | латунь, нікельований |
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання - штекер
Конектор: 1 x M12, прямий; кодування: A; Формований корпус: ТПУ; Блокування: латунь, нікельований |
Електричне з'єднання
Підключення | Кабель: 2 m, PUR / PVC, помаранчевий, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Електричне з'єднання - роз’єм
Конектор: 1 x M8, прямий; кодування: A; Формований корпус: ТПУ; Блокування: латунь, нікельований |