Mounting well for capacitive sensors
E10396
MOUNTING WELL PVC 2000MM KB
Mounting well for capacitive sensors
E10396
MOUNTING WELL PVC 2000MM KB
- Для вимірювання рівня за допомогою ємнісних датчиків у контейнерах і резервуарах
- Застосування в рідинах завдяки постійному, надійному ущільненню
- Ефективний захист датчика від пошкодження та вологи
Article no longer available - archive entry
Alternative articles: E10399 Product comparison: E10396 / E10399 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
Application
Installation | for capacitive sensors |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 1032.2 |
---|---|
Type of mounting | for capacitive sensors |
Materials | PVC |
Length [mm] | 2000 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|