• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Mobile automation
  3. Програмне забезпечення для контролерів

Програмне забезпечення для контролерів

  • Вигідне за ціною доповнення для створення додатків для контролерів
  • Стандартизоване програмне забезпечення для всіх контролерів ifm
  • Інтуїтивне та зручне керування

Програмне забезпечення для мобільних контролерів: стандартизоване, ефективне, інтуїтивно зрозуміле

Завдяки інструментам програмування, які відповідають стандарту IEC 61131-3, компанія ifm надає інтегроване програмне рішення для розробки систем керування в мобільній техніці. Програмне забезпечення для проєктування гарантує швидку реалізацію та управління проєктами — від програмування та налаштування параметрів до графічної візуалізації.

Ключовою особливістю є можливість входу в діючу систему в режимі реального часу. Це дає змогу розробляти й налагоджувати створену програму на цільовій системі без необхідності використання складного набору інструментів.

Підключення до пристрою встановлюється через стандартизований послідовний інтерфейс, Ethernet або інтерфейс CAN PC. Програмне забезпечення підтримує:

  • налаштування всіх відповідних параметрів зв'язку
  • програмування пристрою відповідно до стандарту IEC 61131-3
  • діагностику й візуалізацію наявних технологічних даних

Стандартизоване програмне забезпечення для всієї лінійки ecomatmobile забезпечує безперебійну роботу інженерних рішень на різних платформах контролерів. Це знижує трудовитрати на навчання і підвищує можливість повторного використання проєктів.

Короткий огляд ключових переваг:

  • Інтуїтивно зрозумілий зручний інтерфейс для простоти використання
  • Економічно вигідне розширення для розробки мобільних рішень для управління
  • Може використовуватися з усіма мобільними контролерами й HMI від ifm, забезпечуючи максимальну гнучкість

Хочете дізнатися, які контролери забезпечують ідеальну основу для ваших програмних рішень?

На нашій сторінці огляду ви знайдете вичерпну інформацію про відповідні компоненти управління від ifm, включно з технічними характеристиками й варіантами застосування для мобільної техніки.