PMD輪廓感測器
重點優勢一覽:
- 確保內聯組裝永久正確完整
- 設備易於使用:僅需幾個步驟,免軟體即可安裝執行
- 測量時不受距離影響,增加放置零件時的公差範圍
- 具外部抗光力,無需遮蔽或外部照明
藉由IO-Link提升效能
- 經IO-Link評估詳細訊息,藉以提高生產效率和品質
- 確定生產指標,例如降低廢品率,以提高工廠效率
避免且永久杜絕錯誤發生,以提高品質和設備可用性
PMD輪廓感測器專為除錯應用設計。透過PMD輪廓感測器,可以監測目標物的組裝、方向、選擇和製造過程。此外,PMD輪廓感測器還可精確檢查目標物以進行核對,例如,螺絲是否凸出而未完全栓緊、或定位系統是否已鎖定。檢查時,PMD輪廓感測器會投射一條直的雷射光,從而確定檢測物體的高度剖面。
如果事先輸入參考物體(良品)的高度剖面,即可比對檢測和參考物體間的差異。如此即可區隔變形品和良品。即時品質監測功能降低非預期關機和報廢相關的成本,同時增加設備正常運行時間。另外,也可以更快查出錯誤原因並排除。
PMD輪廓感測器及設置困難的一維感測器—全新監測維度,取代現存的環境感光攝影系統。
PMD輪廓感測器與現存系統相比,配有全新維度能夠監測錯誤。攝影系統易受外部光線影響,故需仰賴昂貴的遮蔽和外部照明;反之,PMD輪廓感測器無需外部光線即可運行。此外,與一維系統對比,PMD輪廓感測器在距離改變時仍能可靠地監測物體,不受距離影響。再者,PMD輪廓感測器還可以輕鬆存取在外部設備上的額外資訊,例如報廢率或參考與目標物體間的匹配值,製程優化即可利用此類訊息。
![]() |
手動檢查 常見錯誤 高價 |
![]() |
單點檢查-一維距離感測器 距離影響程度(目標為高精度定位) 難以對準小的目標物 |
![]() |
線掃描感測器/攝影機 PMD輪廓感測器 |
![]() |
視覺系統檢查-視覺感測器/智能攝影機 環境感光敏感 需配備高價機器外罩或昂貴外部照明 需培訓維修人員(軟體!) |
人性化使用,無需任何軟體即可快速啟動
輪廓感測器採用常規M12接頭輕鬆連結,無需仰賴外部設備(如:照明設備)。直觀的使用者介面,無須額外軟體,透過設備上按鈕即可簡單地輸入參考物體。發射的輔助線可以幫助使用者輕鬆定義出感興趣的區域(ROI)。感興趣區域的作用就是放大相關的產品零件,再提高匹配值的精度。甚至可以支援「浮動ROI」,適用於位置一直變換的零件。良品會發出黃色切換LED的信號。如需X/Z圖的高階剖面圖等更多訊息,則可使用人性化軟體Vision Assistant檢視。與一維感測器相比,使用者無需走進工廠,就可以知道零件當前狀況及其確切位置。
| 攝影系統 | PMD雷射感測器 | PMD輪廓感測器 | ||
|---|---|---|---|---|
| 顏色分類 | ![]() |
|||
| 高度排序 | ![]() |
|||
| 環境照明難度 | ![]() |
|||
| 設置複雜度 | ![]() |
|||
| 發亮的目標物體 | ![]() |
|||
| 目標物體的校準改變 | ![]() |
|||
| 導向物體 | ![]() |
|||
| 非導向物體 | ![]() |
|||
| 動態應用 | ![]() |
|||
| 輪廓檢測 | ![]() |
|||
| 精確度 | ![]() |