校正係數1的電感式Kplus型感測器
電感式Kplus型感測器能使用在相同的感應範圍來檢測各類金屬。相較之下,傳統感測器在檢測不同金屬時,感應範圍會明顯縮小。但Kplus型感測器卻能用在相同範圍來檢測鋁。Kplus小巧精悍,在空間有限的情況下也能發揮所長。抗電磁場干擾技術可防止感測器錯誤作動。
所有優勢,一覽無遺
- 穩定性高:使用統一的感應範圍檢測鐵、鋁等金屬。
- 雜訊抗擾性:抗電磁場干擾技術可防止錯誤動作。
- 節省空間:設計精巧,不占空間。
- 通用性高:工作範圍介於攝氏-40至85度之間,應用廣泛。
- 防黏性高:採用特殊防濺塗層,適合焊接。
- 反應速度快:高開關頻率,可快速切換開關狀態。
- 防護等級高:外殼防護等級高達IP 68/IP 69K,可防異物侵入。
各種用途,一手包辦
此外,受益於新型感測器技術,功能強大的Kplus型系列感測器能抗電磁場干擾,即便在電力制動器旁運作也十分穩定。其工作範圍介於攝氏-40至85度之間,通用性極強,而且外殼防護等級高達IP 68/IP 69K,確保穩定運作。不銹鋼的耐腐蝕套筒可在油料與冷卻液中使用。簡而言之,這些新型電感式感測器是工廠自動化期待已久的生力軍。
| 材質 | 標準感測器 | Kplus型感測器 |
|---|---|---|
| 鋼 | 1 | 1 |
| 不鏽鋼 | 0.7 | 1 |
| 黃銅 | 0.5 | 1 |
| 鋁 | 0.4 | 1 |
| 銅 | 0.3 | 1 |
計算公式:感應範圍=校正係數*標稱感應範圍