- 電容式感測器應用
- 技術總覽
技術概覽
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/kapazitiv/01-technology-overviews-capacitive.png?v=-922298483)
電容式感測器能接觸或非接觸性偵測任何物體。宜福門的電容式近接感測器甚至能透過非金屬罐槽或容器,調整對固體及液體的檢測靈敏度。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/kapazitiv/02-technology-overviews-capacitive.png?v=-922297479)
電容由兩塊平行板構成,電荷在兩板之間產生電場,任何物質通過都會改變兩板上的電容值。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/kapazitiv/03-technology-overviews-capacitive.png?v=-922296475)
電容器也可採用單板構造,以接地面作為第二板。
所有電容式感測器具備同樣的基本構成:
- 外殼 – 多種形狀、尺寸和構造材料
- 基本感應元件 – 因技術類型而異
- 電子元件 – 評估感測器檢測到的內容
- 電氣連接 – 提供電源和訊號
電容式感測器的感應元件採用一板型電容器,連接地面。目標物進入電場範圍內使電容改變,導致輸出切換。
- 電容器
- 連接處
- 檢測面
感應範圍的影響因子
我們的數據表指出了三種不同的檢測距離,如下表所示:
- 「感應範圍」(sensing range) 是在開發過程中,依據標準尺寸和材料的目標物界定出的標稱範圍。
- 「實際感應範圍」(real sensing range) 考慮室溫下的元件偏差值,最小值為標稱量程的 90%。
- 「運作距離」(Operating distanc) 額外考量到開關點在溫度、濕度升高情況下的偏移量,最小值為實際感應範圍的 90%。量程達到臨界時,檢測應以運作距離為準。
檢測區域 | |
---|---|
感應距離 (mm) | 4 |
實際感應距離 (mm) | 4 ± 10% |
運作距離 (mm) | 0...3.25 |
目標物在形狀方面比尺寸更常出現不一致,難以提供校正因子,因此應在量程臨界處進行測試。
最後一個主要影響因子是目標物的介電常數。使用電容式液位感測器時,介電常數越高越容易檢測。一般來說,可以檢測介電常數大於 2 的任何物質。大致的物質介電常數表,請參見以下資料。注意:資料僅供參考。
檢測面形狀對檢測結果的影響,大致如下圖所示:
液位檢測用途
電容式感測器順利進行液位檢測的必要條件如下:
- 盛裝容器非金屬材質
- 容器厚度小於 6.35 mm 至 12.7 mm
- 感測器附近無金屬物質
- 檢測面直接接觸容器面
- 感測器與容器的接地電位相同
![]() |
![]() |
顆粒料位檢測 | 液位檢測 |