• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. IO-Link:全球開放通訊標準
  2. 產品選擇

現場模組產品選擇

我們廣泛的產品組合分為 PerformanceLine、DataLine StandardLine 3 個產品類別。

每個類別均針對您的應用和要求提供不同的優勢。電源、總線系統、IT 連線和其他功能方面的差異可參見以下概覽表。

目錄

乙太網路 IO-Link 主站

 

SolutionBlock

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

  AL15xx AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
菊鍊 功率 + 現場總線 + IIoT 功率 + 現場總線 現場總線
功率

M12 L-編碼

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-編碼

3.9 A (US)

籠式夾具

3.9 A (US)

現場總線 PROFINET
EtherNet/IP

PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

PROFINET
EtherNet/IP

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

多種通訊協定
IIoT 連接埠 HTTP(S)
JSON
MQTT
OPC UA
HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
輸出功率 4A 2A 300 mA
當前限制 每個主站 US/UA 每個連接埠 (可調整) 每個主站
當前測量
類型 8 連接埠主站

4x B-連接埠

4x A-連接埠

8x A-連接埠

類型 4 連接埠主站 4x B-連接埠 4x A-連接埠
防護等級

IP67 (橙色)

IP69K (灰色)

IP20

材料

連接器/插座

鍍鎳黃銅 (橙色)

不鏽鋼 (灰色)

PA

乙太網路模組

 

PerformanceLine

PerformanceLine

StandardLine

StandardLine

  AL41xx AL43xx AL40xx AL42xx
菊鍊 功率 + 現場總線 現場總線 現場總線
功率

M12 L-編碼

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-編碼

3.9 A (US)

M12 A-編碼

3.9 A (US)

4A (UA)

連接埠 M12 A 編碼
8 x 2 DI
M12 A 編碼
4 x 2 DO
4 x 2 DI
M12 A 編碼
8 x 2 DI
M12 A 編碼
4 x 2 DO
4 x 2 DI
現場總線 PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
輸出功率 3.6 A (連接埠 1+2)
3.6 A (連接埠 3+4)
3.6 A (連接埠 1-4)
當前限制 每個模組 每個連接埠 (可調整) 每個模組 每個模組
當前測量
當前功能 CTU (遞增計數器)
CTD (遞減計數器)
CTUD (增減計數器)
CTDIR (方向計數器)
輸出開關功能
SSC (計數器)
一點
兩點

一點
兩點

防護等級

IP67 (橙色)

IP69K (灰色)

材料

連接器/插座

鍍鎳黃銅 (橙色)

不鏽鋼 (灰色)

乙太網路交換器

PerformanceLine

StandardLine

AL315x AL310x AL305x AL300x
菊鍊 功率 + 現場總線 現場總線
功率

M12 L-編碼

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-編碼

100 mA (US)

Ethernet M12 D 編碼
6 連接埠
型號 非託管
現場總線 TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
傳輸速率 10 MBit/s
100 MBit/s
堵塞 LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
防護等級

IP67 (橙色)

IP69K (灰色)

材料

連接器/插座

鍍鎳黃銅 (橙色)

不鏽鋼 (灰色)