• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. IO-Link:全球開放通訊標準
  2. 產品選擇
  3. SolutionBlock IO-Link 主站

SolutionBlock IO-Link 主站

歡迎來到工業自動化的未來。

現代工業正面臨着不斷增長的需求:它需要強大、靈活且相容的解決方案,可以在 OT 和 IT 層面無縫整合。ifm 全新的 IO-Link 主站 SolutionBlock 透過專為應對工業 4.0 挑戰而開發的創新技術和一系列功能滿足這些需求。

SolutionBlock 詳情

SolutionBlock 產品益處

針對 PROFINET 和乙太網路/IP 的多協定

整合的多協定支援顯著了減少我們客戶的物品種類。多虧其與 PROFINET 和乙太網路/IP 的相容性,單個 IO-Link 主站可以用於不同的網絡,從而降低了複雜性和儲存成本。這種多功能性使其成為尋求靈活和可擴展解決方案的公司的理想之選。

整合的 OPC UA 伺服器

內置的 OPC UA 伺服器可確保與現有 IoT 資料結構順利整合。這種開放的、獨立於製造商的通信平台支援不同裝置和系統之間的標準化資料交換。這樣可提高流程的透明度,並為預測性維護和基於資料的決策奠定基礎。

IODD 解釋器

IODD 解釋器支援感測器資料的自動評估和轉換。溫度或流速等過程值不作為原始資料輸出,而是以可理解的單位輸出,如 °C或 m³/h。此功能可在整合過程中節省時間,並讓資料分析更加容易。

菊鍊功能

標準化 M12 連接技術可實現電源、現場總線和 IIoT 通信的簡單花鏈連接。這意味着更少的配線工作、更簡單的整合和可觀的成本節省。此功能是一項決定性的優勢,特別是在大型系統或空間有限的區域中。

OPC UA、MQTT(s) 和 HTTP(s) 的安全性

對 OPC UA、MQTT 和 JSON 格式的 REST API 的支援意味着 IO-Link 主站為現代 IIoT 應用提供靈活的通信選項。

OPC UA 和 MQTT 基於 TCP/IP,而 REST API 支援透過 HTTP 進行資料交換。JSON 是一種用於結構化資訊傳輸的標準化資料格式。

並且 IO-Link 主站支援 OPC UA、MQTTs 和 HTTPs,從而實現安全的資料傳輸。這些協定確保資料加密並防止未經授權的存取,這在日益網路化、注重安全的工業環境中是一項決定性的優勢。因此,IO-Link 主站使用最高級別的安全性連接 IT 和 OT 世界。

透過 moneo 縮減資料

許多感測器提供大量並非始終需要的資料。moneo 整合可供預處理和縮減這些資料。這樣可最大限度地減少網路和 IT 系統的負載,並確保更有效地利用可用資源。

網路時間協定 (NTP)

透過整合網路時間協定 (NTP),網路中裝置的同步保證到毫秒級。這在時間要求嚴格的應用中尤其重要,在這些應用中,所有系統組件的精確協調至關重要。

系统概述

ifm SolutionBlock Y 路徑示例

系統連接

IO-Link 主站和 SolutionBlock 產品對比

       
AL13   AL15 – SolutionBlock   AL14
菊鏈功能
用於現場總線
  菊鏈功能
用於電源、現場總線和 IIoT 通信
  菊鏈功能
用於現場總線和電源
電源
A 編碼 M12,3.9 A (US)
  電源
L 編碼 M12,16 A (US),16 A (UA)
  電源
L 編碼 M12,16 A (US),16 A (UA)


現場總線
AL130x:PROFINET
AL132x:乙太網路/IP
AL133x:EtherCat
AL134x:Modbus TCP
AL135x:IIoT
AL137x: POWERLINK
 

現場總線
AL159x:針對 PROFINET 和乙太網路/IP 的
多協定
 

現場總線
AL140x:PROFINET
AL142x:乙太網路/IP
AL143x: EtherCat
當前負載總數最大值
300 mA
  當前負載總數最大值
4 A
  當前負載總數最大值
2 A
輸入/輸出
16 個可設定,16 個數位輸入,8 個數位輸出
  輸入/輸出
16 個可設定,12 個數位
  輸入/輸出
16 個可設定,12 個數位輸入/輸出
OPC UA 伺服器   OPC UA 伺服器
推動與 IoT 資料結構的整合
  OPC UA 伺服器
MQTT/JSON
另外僅支援 HTTPs
  MQTT/JSON
還有用於安全資料傳輸的 HTTPs/MQTTs
  MQTT/JSON
TLS 加密   TLS 加密
用於安全的加密資料傳輸
  TLS 加密
IODD 解釋器   IODD 解釋器
處理各種 IODD,將感測器資料轉換為可理解的資訊
  IODD 解釋器
透過 moneo 縮減資料   透過 moneo
縮減資料

優化資料量和網路負載
  透過 moneo 縮減資料
NTP 支援   NTP 支援
毫秒級精確時間同步,針對時間要求嚴格的應用
  NTP 支援
檢視 AL13XX➜  

檢視 AL1590 (冷卻劑) ➜

檢視 AL1591 (食品) ➜

  檢視 AL14XX➜

SolutionBlock 常見問題