• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 液位感測器總覽
  2. 產品最新消息:雷達液位感測器
  3. 雷達液位感測器 LW21
  4. 應用案例

確保甜菜順利運輸的合適液位

糖幾乎是所有食品和飲料中的重要成分。它可以增強風味、影響顏色和質地,並真正提供味覺體驗。它的基礎是天然來源:甜菜。作為全球領先的甜菜糖生產商,Südzucker 為客戶提供最優質的甜菜糖原料。

在糖的生產過程中,甜菜從田間到消費者手中要經過各種加工步驟。其中之一是農民交付甜菜後將其運輸以進行進一步加工。新鮮運送的甜菜首先經過水槽,然後傳送到下一個加工步驟,在此步驟中去除甜菜上的污垢殘留物。泵坑內有兩台大型泵確保順利運送。LW2120 雷達液位感測器安裝在泵坑內。它監控水位並調節浮動泵,該泵在水位上升時將水從坑中抽出。過去使用浮動開關,但它們經常被菜葉或污垢堵塞,導致浮動泵無法啟動。結果,泵坑會充滿水,泵馬達也會受損。

IBC 貨架系統中的非接觸式液位測量

在重新設計 IBC 貨架系統的專案中,我們的客戶正在尋找最有效的液位監控解決方案,同時也能靈活地處理 IBC 容器。

過去,黏性介質的液位監測存在問題,因為介質會黏附在測量元件上,需要定期維護和清潔。如今,客戶使用安裝在 IBC 容器上方貨架系統上的雷達液位感測器以非接觸的方式監控液位。這意味著可以根據需要靈活地從貨架系統中移除 IBC 容器,而無需移除測量儀器。不要忘記:IBC 中安裝的攪拌器對於 LW2120 沒有影響,因為可透過智慧演算法自動消除干擾。

多虧透過 IO-Link 進行的雙向通信,客戶可以透過 HMI 顯示所有 IBC 容器,檢視過程值並示教感測器的設定參數,並在必要時進行調整。此外,可以透過當前液位以及輸入容器尺寸和介質密度來確定介質的體積和重量。

淬火油緩衝罐液位監控

我們的客戶其在鑄鋼生產流程中製造各種大型鑄件。鑄件放入淬火油罐中進行硬化。鑄件的體積迫使部分淬火油進入單獨的緩衝罐。緩衝罐的液位受到嚴密監控,因為根據液位控制泵,而該泵用於將淬火油從緩衝罐泵送到另一個緩衝罐。

LW2120 壓力感測器可靠監控液位。特色功能:感測器安裝在伸出罐體 0.5 米並延伸 2.5 米幾乎至罐底的熱電偶套管中。

在這種複雜的安裝中,免費的 ifm Vision Assistant 軟體可供設定感測器、設定上部盲區並即時顯示感測器狀況,從而提供支援。這樣有助於防止測量錯誤並確保準確的液位偵測。而且測量結果確認測量在整個液位範圍內始終可靠。

桶槽的無接觸雷達測量

30 多年來,EnviroFALK GmbH 一直針對全球眾多行業設計、製造和銷售純水和超純水系統。對於桶槽非接觸式液位監控,EnviroFALK 使用 LW2120 雷達液位感測器。

該感測器可以毫米解析度偵測高達 10 米的高度,完全無盲區。即使在密閉空間內,使用的 80 GHz 頻率也能確保穩定和準確的測量結果。借助作為配件提供的天線延長件,感測器還可在封閉金屬罐外使用,例如開口桶或塑料罐。

標準 M12 連接技術可確保在數分鐘內無誤安裝,而 IO-Link 則提高了遠端參數設定和讀取的便利性。裝置的智能算法使得透過 IO-Link 進行參數設定非常簡單:設定一次參考高度後,感測器會立即透過 IO-Link 提供準確的液位。