液位感測器,適用於散裝固體
| 感測器列表 | 嵌入長度 | 技術 | 訊號 | 考量點 |
|---|---|---|---|---|
LMC |
10 … 40 公釐 | 阻抗頻譜法 | • 開關 • IO-Link |
• 抑制殘留物、噴濺和泡沫 •音叉的可靠替代品 • 可辨別介質 |
LMH |
14 公釐 | 阻抗頻譜法 | • 開關 • IO-Link |
• 抑制殘留物、噴濺和泡沫 • 介質溫度高達 250°C • 堅固的陶瓷測量探頭 • 整合式溫度測量 |
KG, KI, KQ |
量測範圍 達40 公釐 |
電容式 | • 開關 • IO-Link |
• 透過安裝牆面、觀察孔、塑膠槽或直接接觸進行感應 • 創新設計,長條形顯示 • 創新設計,長條形顯示 |
![]() UGT, UIT |
量測範圍 高達 8 公尺 |
超音波 | • 開關 • IO-Link |
• 無論介質種類,精準偵測液位 • 可透過IO-Link取得實際距離 |
![]() O1D |
量測範圍 高達 9.8 公尺 |
光電性 | • 開關 • IO-Link |
• PMD 飛時測距 • 不受顏色/角度影響 • 透過IO-Link確認距離/液位 |
![]() KQ10 |
228 公釐 可堆疊 |
電容式 | • 開關 • IO-Link |
• 使用支架或黏著劑安裝在非金屬槽外側 • 偵測較大桶槽時,可堆疊搭配使用 •LED長條形顯示,液位一目了然 |