• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 感測器
  3. 適用潮濕區域的不鏽鋼增量編碼器

適用潮濕區域的不鏽鋼增量編碼器

耐腐蝕不鏽鋼外殼——支援IO-Link,使用三芯電纜

  • 使用壽命長:耐腐蝕不鏽鋼外殼
  • 成本更低:支援IO-Link,使用三芯電纜
  • 耐用度高:永久清晰的雷射型標籤
  • 無參數值損失:也可經由IO-Link配置為單圈編碼器
  • 可編程參數減少了所需類型

適合嚴苛的環境狀況
宜福門不銹鋼增量編碼器,適用於傳送帶同步等應用,可在嚴苛應用環境下確保更長的維護間隔。 IP 67的高防護等級使其適用於食品行業中的潮濕區域。

IO-Link實現多樣化功能
使用IO-Link功能時,宜福門各類增量編碼器的操作均類似於單圈絶對式編碼器。即使在斷電情況下,編碼器仍能檢測並保存位置信息。

IO-Link通訊
製程值、參數設定和診斷數據都可以經由IO-Link傳輸,預防性維護現在變得非常簡單。