• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 感測器
  3. 獲得DNV-GL認證,可耐受最嚴苛的海洋應用

獲得DNV-GL認證,可耐受最嚴苛的海洋應用

經由DNV-GL認證的可靠壓力、溫度和流量感測器,適用於海洋應用

  • DNV-GL認證,適用於船舶應用
  • 具4...20 mA類比輸出的PT系列壓力傳送器
  • 具4...20 mA類比輸出和 IO-Link的TA系列溫度傳送器
  • 具開關輸出的SI0521流量感測器
  • 具有4...20 mA類比輸出和額外ATEX認證的潛水式PS系列壓力傳送器

極端條件下依然可靠
新的DNV-GL認證意味著ifm久經考驗的流體類感測器現已可適用於海洋應用。已通過認證的元件可幫助用戶克服船舶和工廠認證方面的困難。這些感測器以精巧耐用的設計獨樹一幟,因而成為液壓等嚴苛要求應用的理想選擇。此外,ifm還提供5年保固服務。