- moneo IIoT 平台
- 產品
- moneo IIoT 裝置
moneo (v)Appliance
靈活的 moneo 安裝解決方案
ifm 提供廣泛的選項,讓您在生產製程中使用 moneo。根據您的需求,您可以使用預先安裝的工業電腦 (實體裝置) 或透過虛擬 (v)Appliance 來操作系統。
選擇正確的作業系統
自行決定您的 moneo 安裝在我們的實體設備上還是虛擬設備上。
設備
Appliance 是預先安裝的工業電腦 (IPC),可讓您無縫使用 moneo IIoT Core 套件和其他相容的 moneo 模組。
在製造環境、生產網路或資料中心使用 moneo 應用程式,不需要專業的 IT 技術。硬體提供足夠的運算能力和儲存容量。
裝置管理系統 (AMS) 有助於執行「IT 維護」工作,包括為所有 moneo 模組安裝更新、備份和還原資料,以及從 moneo Appliance 和服務擷取狀態資訊。
vAppliance
您的 moneo 安裝很快就可以使用 moneo vAppliance 在您的網路中使用。充分利用您現有的 IT 基礎架構,最佳化現有伺服器和儲存系統的虛擬技術、運算能力、網路連線和儲存容量。
在安全性和作業穩定性方面,vAppliance 最佳地符合 moneo 模組的需求。整合式裝置管理系統 (AMS) 是確保 IT 運作必要措施的簡易方法。例如,AMS 包括遠端支援、安裝安全性和功能更新以及簡單資料備份選項等功能。