• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. Sensörler
  3. Dikdörtgen indüktif sensörler

Dikdörtgen indüktif sensörler

Denenmiş ve test edilmiş olanı geliştirmek

Kapsamlı bir yeniden tasarımın ardından, dikdörtgen indüktif sensörler güçlü bir geri dönüş yapıyor. Artırılmış algılama aralığı ile kurulum sırasında daha fazla esneklik sunar. Ayrıca, sahada tanımlama ve görsel durum sorgulamalarını kolaylaştırmak için optimize edilmiş ve daha sağlam gövdeye açıkça görülebilen bir LED entegre edilmiştir. Geliştirilmiş performans, artık gömme olmayan versiyonların kısmen gömme olarak monte edilmesine olanak tanıyor.

Değiştirmesi kolay, değiştirilmesi kolay

Ancak her şey değişmedi: Boyutlar önceki modellerle tamamen aynıdır. Bu, yeni modellere geçişin sorunsuz olduğu ve dar alanlarda kurulumun da aynı derecede kolay olduğu anlamına gelir.

Belirlenen sabitleme noktaları sayesinde, sensör değiştirildiğinde daha fazla ayarlama yapılmadan tam konum ve dolayısıyla güvenilir nesne algılama garanti edilir.

Ürün satın alın