• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. Sensörler
  3. Hijyenik ve Islak Alanlar için ecolink M8/M12

Hijyenik ve Islak Alanlar için ecolink M8/M12

  • Halojensiz ve silikonsuz
  • Geliştirilmiş tutuşa sahip konturlu somun, elle sıkıştırıldığında dahi optimum sızdırmazlık sağlar
  • Yenilikçi ecolink teknolojisi, neme karşı yüksek derecede bir koruma garanti eder
  • Testere dişi konturlu sürekli titreşim koruması
  • Koruma: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlar için ecolink M8/ M12
Çoğu uygulama özel çözümler gerektirir. Sadece yüksek kaliteli malzemeler, güvenli üretim süreçleri ve kusursuz montaj uzun vadede başarı getirir. Asimetrik şekilde çalışan titreşim koruması, somunu bulunduğu pozisyonda sabit tutar ve bu sayede optimum ve sürekli bir temas sağlar. Takma ve sökme için herhangi bir alete gerek duyulmaz. Yüksek kaliteli, uygulamaya özel olarak uyarlanan malzemeler ve üretim sırasında ve sonrasında yapılan yoğun izleme sayesinde, maksimum kalite standartları elde edilir.