• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Teknik gereklilikler ve bilgiler – moneo

moneo on-premises'i kullanma
(yerel kurulum)

moneo yazılımı, farklı terminal cihazlarında ve bir sanal ortamda çalıştırılabilir. ifm, ön yapılandırılması yapılmış moneo appliance donanımını (QHA210 and QHA300) veya moneo yazılımının önceden kurulmuş olduğu moneo vAppliance sanal makinesini (QVA200) önerir. Diğer taraftan, moneo, bir Windows ortamına kurulum için salt yazılım çözümü olarak da mevcuttur.

moneo yazılım modüllerini kullanmak için ilgili lisanslar satın alınmalıdır. Sağladığınız bilgi işlem gücüne bağlı olarak, moneo kurulumunuzdan aşağıdaki performans değerleri beklenebilir:

Performans sınıfı

Platform

Bilgi noktaları
(veri akış hızı (değer/saniye))

Hesaplanan değerler
(hesaplanan değer/saniye)

Gezinme
düğümü sayısı

Akıllı
limit sayısı

Maks. bağlı
IP cihazı sayısı

S
CPU çekirdeği sayısı 4,
CPU saat hızı [GHz] 2.3, RAM [GB] 8

Windows
yükleyici

2.500

100

3.500

5

125

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
CPU çekirdeği sayısı 8,
CPU saat hızı [GHz] 3.0, RAM [GB] 32

Windows
yükleyici

10.000

300

12.500

50

500

moneo
vAppliance
QVA2001.)

1.) Teknik ayrıntılar hakkında bilgi almak için lütfen ürün numarasına tıklayın.

AMS (Appliance Management System - Cihaz Yönetim Sistemi) yönetim arayüzü dahil bir moneo appliance üzerinde moneo'yu tercih ederseniz, seçtiğiniz moneo appliance sürümüne bağlı olarak sistemlerden aşağıdaki performans değerlerini bekleyebilirsiniz:

Ürün numarası

Ürün

Bilgi noktaları
(veri akış hızı (değer/saniye))

Hesaplanan değerler
(hesaplanan değer/saniye)

Gezinme
düğümü sayısı

Akıllı
limit sayısı

Maks. bağlı
IP cihazı sayısı

QHA2101.) moneo
appliance
1.250 25 3.500 0 60
QHA3001.) moneo
appliance
2.500 50 3.500 5 125

1.) Teknik ayrıntılar hakkında bilgi almak için lütfen ürün numarasına tıklayın.

moneo'nun bulutta kullanılması

Veriler, uç cihazlar olarak adlandırılan cihazlar aracılığıyla moneo Cloud'a aktarılır. Bu cihazlar ağınıza entegre edilmiştir, sensör verilerini algılar ve bu verileri moneo Cloud'a gönderirler. Cihaz tipine bağlı olarak farklı fonksiyon ve özellikler sunarlar.

Ürün numarası

Ürün

Veri akış hızı
(değer/saniye)

Hesaplanan değerler
(hesaplanan değer/saniye)

Gezinme düğümü sayısı

Maks. bağlı alan cihazı sayısı

Veri akışı – aralık seçenekleri

Veri akışı – toplama seçenekleri

Akıllı limit sayısı

moneo Cloud aracılığıyla bağlı sensörlerin parametre ayarı

moneo remoteConnect'i kullanarak uzaktan bakım

AE21001.) IIoT edgeGateway IP20 500 20 20 25
  • Temel (60 sn)
    = 1 veri hakkı
  • Orta (10 sn)
    = 6 veri hakkı
  • Hızlı (1 sn)
    = 60 veri hakkı
  • Son değer
  • Min
  • Maks
  • Ortalama
0 Mümkün Mümkün
(manüel etkinleştirmeden sonra)
AE24001.) IIoT edgeGateway IP67 500 20 20 25
  • Temel (60 sn)
    = 1 veri hakkı
  • Orta (10 sn)
    = 6 veri hakkı
  • Hızlı (1 sn)
    = 60 veri hakkı
  • Son değer
  • Min
  • Maks
  • Ortalama
0 Mümkün Mümkün
(manüel etkinleştirmeden sonra)
AIK0501.) io-key Hücresel IoT Gateway IO-Link sensörleri doğrudan iki mevcut IO-Link portuna bağlanabilir.
​
*Seçilen veri tarifesine bağlı olarak, son değer her 10 veya her 60 saniyede bir buluta iletilir.
  • Temel (60 sn)
    = 1 veri hakkı*
  • Orta (10 sn)
    = 6 veri hakkı*
  • Son değer
0 Mümkün Mümkün değil

1.) Teknik ayrıntılar hakkında bilgi almak için lütfen ürün numarasına tıklayın.

Dikkat:

moneo ve ifm IO-Link master uyumluluğu

moneo, MQTT/JSON aracılığıyla iletişim kuran tüm ifm IO Link masterlarıyla uyumludur. İlk nesil IO Link masterlar (Firmware sürümü V1.n.n) desteklenmez, fakat bir yazılım güncellemesi ile daha yeni bir sürüme güncellenebilirler.

Aşağıdaki seriler desteklenir:

  • DataLine serisi Firmware sürümü V2.0.n ve üstü
  • CabinetLine serisi Firmware sürümü V2.0.n ve üstü
  • StandardLine serisi Firmware sürümü V2.1.n ve üstü
  • PerformanceLine serisi Firmware sürümü V3.0.n ve üstü

moneo RTM ile mevcut durumda açıklanan kullanım durumlarında, aşağıdaki serilerin IO Link masterları kullanılmıştır

  • AL 13xx (DataLine)
  • AL19xx (CabinetLine)

moneo RTM ve IO Link masterın iletişimi, masterın IOT portu aracılığıyla gerçekleşmelidir.

Atanmış bir IoT portuna sahip olmayan AL11nn, AL12nn, AL14nn serilerinin IO Link masterları, RTM uygulamaları için de kullanılabilir. Bu cihazların IoT uygulamaları için optimize edilmemiş olması nedeniyle, bu cihazlarda performans sınırlamaları olabileceği dikkate alınmalıdır.

Buna ek olarak, moneo configure aracılığıyla, USB portundan bağlanabilen E30390 ve AL1060 ifm IO Link masterları ile IO-Link cihazları yapılandırılabilir. Bu masterlar, moneo RTM uygulamaları için tasarlanmamıştır.