Ultrazvukové senzory - Detekce objektů na velké vzdálenosti a obtížné povrchy
Zde naleznete nejdůležitější informace:
- Plastové pouzdro M18; k dispozici ve dvou délkách 60 mm a 98 mm
- Robustní M18 a M30 nerezové pouzdro pro náročné aplikace
- Velké snímací vzdálenosti: od 300 mm do 8 mm
- Zvukové vibrace senzoru omezují usazování nečistot
- Provedení M18 se snímáním odrazu pro detekci objektů nezávisle na poloze natočení
- Digitální a analogový výstup pro měření (limitní) úrovně a detekci vzdálenosti
- Snadné nastavení pomocí tlačítka Teach. Nastavení pomocí IO-Link pro M18 a M30 varianty. Nastavovací vstup u provedení M18
Průběžné bezkontaktní měření výšky hladiny i u složitých povrchů
Široké detekční pole
Široký paprsek umožňuje spolehlivě rozpoznávat nesourodé objekty.
Nové senzory poskytují spolehlivou a přesnou analogovou hodnotu ve všech typech aplikací od plnění materiálu do krabic a hlídání vzdálenosti až po kontrolu plnnosti plastových lesklých obalů
Alternativa pro obtížně zjistitelné povrchy
Ultrazvukové senzory vysílají a přijímají zvukové vlny v rozsahu ultrazvuku. Objekt, který má být detekován odráží zvukové vlny a informace o vzdálenosti je určena pomocí měření průběhové doby letu. U ultrazvukových senzorů, na rozdíl od optických snímačů, nehraje žádnou roli barva, průhlednost nebo lesk povrchu daného objektu. A tak lze spolehlivě detekovat např. blistrové obaly v obalové technice nebo průhledné plastové kelímky v potravinářském průmyslu.
Vysoký výkon
ifm ultrazvukové senzory v provedení M18 nabízí mimořádně malou mrtvou zónu a velké snímací vzdálenosti, kterých bývá obvykle dosaženo pouze pomocí snímačů výrazně většího konstrukčního provedení. Senzory pracují spolehlivě i v případě silného znečištění, takže mohou být použity v aplikacích, na které již optické senzory nestačí.
Přidaná hodnota IO-Linkových verzí senzorů
Přechod na IO-Linkové verze ifm ultrazvukových senzorů přináší tyto výhody:
- Virtuální "TEACH" tlačítko pro snadné nastavení spínacího bodu
- Hodnota vzdálenosti je uváděna v mm
- Nastavitelná zvuková vlna pro provedení M30
- Nastavitelná doba zpoždění při zapnutí a vypnutí
- Není nutné podrobně dokumentovat nastavené parametry, protože data se ukládají do IO-Link masteru
- Snadná výměna senzorů načtením parametrů z paměťové zástrčky nebo načtením z IO-Link masteru