- Produktové novinky
- Propojovací technika
- Y‑kabel pro širokou škálu aplikací
Y‑kabel pro širokou škálu aplikací
Řešení pro každou myslitelnou aplikaci
Dva senzory, jeden vstup? Y-kabely to umožňují. U obráběcích strojů, v potravinářském průmyslu a u mobilních strojů se informace ze dvou senzorů sdružují do jednoho portu. Tím se snižuje počet potřebných vstupů a šetří se místo.
Díky vysoké odolnosti proti nárazům a vibracím a v kombinaci se stupni krytí IP65, IP67, IP68 a IP69 jsou Y‑kabely ideální i pro náročné aplikace. Osvědčená technologie ecolink dělá z bezchybného připojení naprostou hračku.
Různé možnosti zapojení
Pro maximální flexibilitu v každé aplikaci jsou naše Y‑kabely k dispozici s různými možnostmi zapojení:
- Sloučení dvou senzorů (digitálních a/nebo analogových) do jednoho portu
- Sloučení dvou digitálních senzorů do jednoho portu
- Zapojení 1 : 1, např. pro logickou funkci OR
- Sloučení dvou digitálních senzorů s konektory M8 do jednoho portu M12