• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Malé tlakové převodníky s integrovanou ventilovou zástrčkou DIN

Malé tlakové převodníky s integrovanou ventilovou zástrčkou DIN

Rychlá a snadná výměna

Navzdory mnoho alternativám se dnes pro připojení senzorů v různých závodech stále používají zástrčky ventilů. Modelová řada společnosti ifm PT50 nyní rovněž zahrnuje kompaktní tlakové senzory s integrovanou zástrčkou ventilu. To usnadňuje integrování senzorů do stávajících zařízení a použití stávající kabeláže, což spoří čas i peníze.

Osvědčená a vyzkoušená technologie a vysoká třída ochrany IP

Senzory jsou vybaveny robustní tenkovrstvou měřicí buňkou bez těsnicího kroužku v kompaktním provedení pro klíč o rozměru 19 mm. Stupeň krytí IP67 je dosažen při použití ve spojení s odpovídající ventilovou zástrčkou (např. E30447). Ve srovnání se senzory s ventilovou zástrčkou a krytím IP65, které jsou na trhu běžné, je provozní spolehlivost vyšší.