- Produktové novinky
- Senzory
- Tlakově odolné senzory pro detekci koncové polohy
Tlakově odolné senzory pro detekci koncové polohy
Aplikace
Senzory byly speciálně vyvinuty pro detekci koncové polohy v hydraulických válcích. Lze je instalovat zapuštěně nebo téměř zapuštěně pomocí závitu a přesně detekují ocelový cíl na pístní tyči. Díky vysoké tlakové odolnosti a schopnosti detekovat feromagnetické kovy jsou tyto senzory vhodné pro širokou škálu použití i v dalších hydraulických komponentech, například ve ventilech nebo čerpadlech.
Dva typy pro širokou škálu požadavků
Standardizovaný závitový typ umožňuje flexibilní instalaci a nastavení senzoru na různých hydraulických válcích, takže jeden senzor lze použít pro různé typy válců. Speciální typ M9H je vybaven koncovým dorazem. To výrazně zjednodušuje montáž v případech, kdy je vždy použit stejný typ válce.
Přidaná hodnota díky IO-Link
Verze senzorů s IO-Link nabízejí přídavné funkce, jako jsou počítadla zdvihů nebo spínacích cyklů či jedinečná identifikace senzoru, zatímco sledování času mezi koncovými polohami a měření teploty umožňují provádět údržbu podle potřeby.