- Produktové novinky
- Senzory
- Elektronický manometr s vizualizací LED
Elektronický manometr s vizualizací LED
Osvědčený snímač tlaku v kombinaci s inovativním LED displejem manometru
Tlakové senzory společnosti ifm se již řadu let osvědčují jako spolehlivé řešení v potravinářském a nápojovém průmyslu. Po úspěšných vylepšeních převodníků a displejů byl nyní přepracován i manometr PG, který se může pochlubit novými a vylepšenými funkcemi.
Vícebarevný LED displej zajišťuje jasnou a jednoznačnou vizualizaci tlakových rozsahů, spínacích bodů, minimálních a maximálních hodnot a trendových křivek. Mechanické ručičky, které jsou náchylné k chybám, byly nahrazeny odolnými a dobře viditelnými LED diodami. Tento technologický pokrok zajišťuje vyšší míru přehlednosti i spolehlivosti.
Robustní keramická měřicí buňka pro maximální spolehlivost
Samotný snímač tlaku zaujme mimořádně robustní keramickou měřicí buňkou, která snadno odolává i extrémním tlakovým špičkám a přetížení. Díky vysoké odolnosti měřicí buňky vůči abrazivním médiím nabízí trvanlivé a spolehlivé řešení pro náročné aplikace.
Na rozdíl od běžných snímačů s kovovou membránou nevyžaduje keramická měřicí buňka jako médium pro přenos tlaku olej. Tím se úplně eliminuje riziko kontaminace média při poškození senzoru. Díky této vlastnosti je obzvláště vhodný pro přísné hygienické požadavky potravinářského a nápojového průmyslu.
IO-Link
Kromě obvyklých funkcí, jako je nastavení parametrů a přenos procesních hodnot, nabízí manometr další informace a možnosti nastavení prostřednictvím rozhraní IO-Link:
- Optimalizace displeje (jas, barvy, rozložení)
- Paměť s minimálními a maximálními hodnotami, čítač
- Teplota zařízení