You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States

Rozšiřující moduly IO-Link master s 20 digitálními vstupy

Efektivní připojení binárních senzorů k IO-Link s variantami pro průmyslové použití a poprvé i pro hygienické prostory

  • Efektivní připojení binárních senzorů k IO-Link
  • Přidá 20 digitálních vstupů k masteru IO-Link
  • Pro použití v průmyslových aplikacích a hygienických oblastech
  • Vysoký stupeň krytí IP 68 / 69K
  • Předběžné zpracování vstupních signálů pomocí digitálních vstupních filtrů

Decentralizovaný sběr digitálních signálů přes IO-Link
Nové vstupní moduly IO-Link umožňují snadné a levné přidání 20 digitálních vstupů k IO-Link masterům. Aktivace digitálních vstupních filtrů, jako je potlačení, roztažení nebo převrácení, umožňuje snadnou optimalizaci vstupních signálů.

Použití:
Modul je k dispozici ve dvou provedeních: Modul oranžového pole z řady chladiva je odolný vůči olejům a chladivům a je vhodný pro běžné průmyslové použití. Šedivý modul se díky materiálu pouzdra hodí pro použití v hygienickém prostředí a potravinářském průmyslu. Má vysoký stupeň krytí IP 68 / IP 69K.

Moduly polí s IO-Link připojením
Až 20 běžných senzorů může být připojeno k těmto modulům. IO-Link přenáší signály na IO-Link master / PLC pomocí jednoho nestíněného kabelu M12. Zvláštností modulů je předběžné zpracovávání vstupních signálů přes různé filtry před jejich předáním na IO-Link.
K dispozici jsou následující filtry:

  • potlačování (potlačení hlukových signálů)
  • prodlužování (delší signály)
  • převracení

To umožňuje spolehlivou detekci signálů s minimální délkou 1,5 ms. Decentralizované umístění modulu snižuje náklady na elektroinstalaci a komplexní kabelové vedení je tak zastaralé. Oproti sběrnicovým systémům IO-Link nevyžaduje žádnou konfiguraci nebo adresování, což zjednodušuje montáž. Piny 2 a 4 každé zásuvky M12 jsou konfigurovány jako binární vstupy. To znamená, že duální senzory, spínače nebo rozpínače, mohou být bez problémů připojeny. Vstupy mají plnou ochranu proti přetížení a zkratu.