- Produktové novinky
- IO-Link
- IO-Link mastery navržené speciálně pro rozvaděčové skříně
IO-Link mastery navržené speciálně pro rozvaděčové skříně
IO-Link master moduly pro rozvaděčové skříně slouží jako brány mezi senzory s IO-Link a sběrnicí
- Oddělení automatizační sítě od IT
- Připraveny pro Průmysl 4.0 díky novému systému IoT core
- 8 IO-Link portů s plně funkční V1.1
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat nebo TCP/IP JSON
- IO-Link zařízení a master jsou konfigurovatelné prostřednictvím moneo configure softwaru
IO-Link master pro automatizaci a svět IT
IO-Link master moduly pro rozvaděčové skříně slouží jako brány mezi senzory s IO-Link a sběrnicí. Navíc, důležité informace ze senzorů mohou být současně přenášeny do IT. Pomocí samostatného IoT Ethernet konektoru lze IT síť zcela oddělit od automatizační sítě. Informace ze senzoru je předávána do IT prostředí přes rozhraní TCP/IP JSON.
Přednosti a přínosy pro zákazníka
- Oddělení automatizační sítě od IT
Provozuschopnost stroje na prvním místě! Automatizační síť v žádném případě nesmí být přerušena externími faktory. Proto jsou moduly vybaveny samostatnou IoT Ethernetovou zásuvkou, která odděluje IT od automatizační sítě. To znamená, že důležité informace ze senzoru mohou být bezpečně odeslány do IT a ERP systému.
- Konfigurace senzorů pomocí moneo configure
Intuitivní software sám vyhledá IO-Link mastery v síti a vytváří tak přehled o celém systému. Navíc, všechny připojené senzory jsou zobrazeny s odpovídajícími parametry. To umožňuje nastavení parametrů všech senzorů v systému z jednoho centrálního bodu.
- Jednoduché připojení senzoru
Senzory a akční členy jsou připojeny pomocí standardního propojovacího kabelu M12 bez stínění. Propojovací kabely jsou zafixovány pomocí odnímatelných COMBICON konektorů na IO-Link masteru. Lze připojit až 8 IO-Link senzorů s proudovým odběrem až 3.6 A. Kabel může být až 20 m dlouhý.
- Spolehlivá digitální data
Data ze senzoru se přenáší v digitální podobě. Na rozdíl od analogových signálů, přechodový odpor a elektromagnetické rušení nemůže zkreslit signály.