You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States

Hlídání rychlosti otáček pomocí IO-Link

Kompaktní hlídače rychlosti otáček s integrovanou vyhodnocovací elektronikou a IO-Link v různých pouzdrech pro různé aplikace

  • Dvě konstrukční provedení pro různé aplikace
  • Nastavitelné módy, např. jednobodový, dvoubodový nebo okénkový mód
  • Velké množství přídavných funkcí pomocí IO-Link
  • Pro vazební a nevazební montáž
  • Konektor s 24 V napájecím napětím

Kompaktní hlídání rychlosti otáček
Vyhodnocovací elektronika je integrována v pouzdře senzoru, což umožňuje nízkonákladové a jednoduché hlídání rotačních a lineárních pohybů, pokud jde o překročení a nedosažení rychlosti. Limit rychlosti, při které se výstup spíná se nastavuje přes IO-Link.

Použití
Především v oblasti dopravníkové techniky lze kompaktní snímače otáček použít pro různé aplikace, například, pro monitorování dopravníkových pásů nebo vertikálních dopravníků. Zde se standardně používají pro hlídání nedostatečné rychlosti, blokace nebo zastavení. Různá provedení a velký rozsah rychlosti umožňují integraci téměř do jakékoliv aplikace.

IO-Link funkce
Snímače otáček provádí kompletní monitorování rychlosti otáček. Další hodnoty jsou poskytovány přes IO-Link, např. aktuální rychlost nebo nastavený spínací bod. Parametry jako je doba přemostění náběhu lze nastavit vzdáleně pomocí IO-Link. Dále lze pomocí IO-Link aktivovat "okénkový mód". Dva spínací body, které lze nastavit nezávisle na sobě, poskytují přidanou hodnotu. Učení lze provést také vzdáleně pomocí IO-Link. Díky volitelné kompenzaci pozadí je možné nastavit spínací vzdálenost pomocí "učení", za účelem potlačení rušivých elementů v pozadí. Pro zlepšení průhlednosti výroby je možné připojení k ifm SMARTOBSERVER. Rovněž je možné provozovat senzor s IO-Link v SIO módu.

Funkční princip
Integrovaný senzor je utlumen procházejícími vačkami nebo jinými kovovými terči. Vyhodnocovací jednotka zjišťuje dobu trvání nebo frekvenci (aktuální hodnotu rychlosti otáček) na základě časového úseku mezi utlumením a srovnává ho s nastaveným spínacím bodem (předvolená hodnota). Výstup spíná během doby zpoždění při náběhu a při překročení nastavené rychlosti otáček. LED-diody signalizují sníženou rychlost a odpojení výstupu.