You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States

Odolné snímače otáček s IO-Link

Kovové pouzdro s osvědčením ATEX, skupina II, kategorie 3D

  • Odolné kovové pouzdro M30, žádné další pouzdro na ochranu proti nárazu není vyžadováno
  • ATEX schválení - skupina II, kategorie 3D
  • Ideální ve spojení s PLC
  • Vazební montáž
  • Měření aktuální rychlosti otáček a nastavení parametrů pomocí IO-Link

Kompaktní hlídání rychlosti otáček
Nové snímače rychlosti otáček jsou kompaktním řešením pro hlídání rychlosti otáček, protože vyhodnocovací elektronika je integrována v pouzdře senzoru. Mezní hodnota rychlosti při níž výstup sepne se nastavuje pomocí potenciometru nebo IO-Link. U krouživých nebo lineárních pohybů lze hlídat překročení rychlosti, nedostatečnou rychlost či blokaci. V porovnání s předchůdci mají tyto nové senzory odolné kovové pouzdro pro vazební montáž. V nabídce je speciální provedení s osvědčením ATEX, pro které není vyžadována žádná další ochrana proti nárazu.

Použití
Především v oblasti dopravníkové techniky lze kompaktní snímače otáček použít pro různé aplikace, například, pro monitorování dopravníkových pásů nebo vertikálních dopravníků. Zde se standardně používají pro hlídání nedostatečné rychlosti, blokace nebo zastavení.

Přednosti
Snímače otáček zahrnují kompletní monitorování rychlosti otáček. Spínací bod lze nastavit pomocí potenciometru. IO-Link poskytuje doplňující funkce, např. informace o aktuální rychlosti nebo spínacím bodu a o konfiguraci důležitých doplňkových parametrů, jako je doba zpoždění při náběhu. To umožňuje přímou komunikaci s řídící jednotkou nebo SMARTOBSERVER.

Provoz​
Integrovaný senzor je utlumen procházejícími vačkami nebo jinými kovovými terči. Vyhodnocovací jednotka zjišťuje dobu trvání nebo frekvenci (aktuální hodnotu rychlosti otáček) na základě časového úseku mezi utlumením a srovnává ho s nastaveným spínacím bodem (předvolená hodnota). Výstup spíná během doby zpoždění při náběhu a při překročení nastavené rychlosti otáček. LED-diody signalizují sníženou rychlost a odpojení výstupu.