- Platforma moneo IIoT
- Výrobky
- moneo IIoT Core
- moneo remoteConnect
moneo remoteConnect
Vaše vzdálená údržba přímo z moneo Cloud
Zajistěte si spolehlivé výrobní procesy pomocí udržitelné vzdálené údržby přes moneo – a ušetřete čas a zdroje. S moneo remoteConnect je spolehlivá vzdálená údržba vašich strojů a systémů rychlá a snadná.
Služba moneo remoteConnect umožňuje na výrobci nezávislý vzdálený přístup k PLC, serverům, senzorům a dalším síťovým zařízením přímo z moneo Cloud. Vaše data jsou trvale šifrována prostřednictvím koncového připojení a lze je zobrazit pouze s určitými konfiguracemi přístupu.
V případě odchylky procesu lze provést podrobnou analýzu poruchy na dálku, čímž se předejde dlouhému čekání servisního technika a odstávkám stroje. Potřeba servisních techniků na pracovišti je snížena na minimum a dostupnost stroje je zachována.
moneo remoteConnect – dokonalý doplněk vaší strategie digitalizace
- Jednoduché: přímý přístup přes moneo Cloud.
- Přímé: přímý přístup k zařízením bez přizpůsobení sítě
- Pohodlné: použití lokálně nainstalovaného softwaru
- Rychlé: vysoká rychlost připojení
- Jasně strukturované: snadná správa relací prostřednictvím prohlížeče
Výhody vzdálené údržby s moneo remoteConnect
Úspora nákladů
Možnost vzdáleného připojení může předcházet servisním zásahům nebo zvýšit jejich efektivitu.
Úspora času
Není třeba cestovat. Servisní technik může ihned zahájit diagnostiku.
Bezpečné a kontrolované
Koncový šifrovaný přístup k předem autorizovaným zařízením.
Uživatelsky přívětivé
Připojení lze nastavit snadno a rychle bez nutnosti rozsáhlých znalostí IT.
Jasně strukturované
Centrální správa připojení a oprávnění.
Udržitelnost
Snížení údržby na místě zlepšuje ekologickou stopu.
Vaše snadná vzdálená údržba s moneo remoteConnect
K navázání spojení potřebuje servisní technik bezplatného klienta remoteConnect. Poté je navázáno spojení mezi klientem remoteConnect a bránou edgeGateway ve výrobě. Nejsou nutné žádné úpravy sítě ani infrastruktury stroje. Služba moneo Cloud funguje jako prostředník a zajišťuje navázání spojení. Spojení je po celou dobu komplexně šifrováno.
Servisní technici analyzují a řeší chybové hlášení na dálku. Pokud není možné přímé řešení, jsou servisní technici díky dálkové diagnostice optimálně připraveni na návštěvu na místě. Vzdálená údržba umožňuje vyhnout se dlouhému čekání a cestování a také vysokým nákladům způsobeným možnými odstávkami strojů.
Případová studie
remoteConnect
Pomocí funkce remoteConnect můžete vzdáleně přistupovat ke svému stroji a konfigurovat řídicí jednotky nebo přizpůsobovat rozhraní HMI. remoteConnect vyžaduje pouze informační body, zatímco relace připojení vyžaduje bránu edgeGateway. Pokud chcete nastavit vzdálený přístup, budete potřebovat 50 Kredity. Pokud relace již není potřeba, lze ji ukončit a 50 Kredity je opět k dispozici, např. pro nové připojení k jiné bráně edgeGateway.
Zabezpečení IT: vaše bezpečnost je naší prioritou
Zabezpečení IT je povinným požadavkem pro vzdálená připojení ke kritickým zařízením a výrobním zařízením. Společnost ifm stanovuje velmi vysoký standard pro zajištění bezpečnosti.
- Připojení lze navázat pouze k dříve sdíleným zařízením a vytvořit je v systému moneo s příslušnými oprávněními. Přístup k dříve vybraným zařízením je umožněn prostřednictvím „rozděleného tunelování“. Se všemi ostatními uživateli sítě se nelze spojit.
- Každý servisní technik potřebuje účet v moneo Cloud. Tím se zabrání přístupu neoprávněných osob.
- Používáme nejmodernější technologie s velmi vysokými bezpečnostními standardy