• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Senzorji pretoka
  2. Izbira po medijih
  3. Deionizirana voda

Merjenje deionizirane vode

Opombe:
Zelo primerno

Dobro primerno

Primerno

Ni primerno


Na voljo

Ni na voljo
Primerno do določene mere – v tem primeru se obrnite na servisni center +386 8 380 3641
Ultrazvočno Vrtinec Kalorimetrični
senzorji potopa
Podrobnosti o izdelku Podrobnosti o izdelku Podrobnosti o izdelku

Princip merjenja

Ultrazvočno

Vrtinec

Kalorimetrija

Točnost

Izguba tlaka

Zaznavanje smeri

Merilnik količine (totalizator)

Mediji:

Neprevodni mediji

Kemične tekočine
nizke koncentracije,
npr. raztopina natrijevega hidroksida < 5 %

Primerni za živila*

Odporno na

Temperaturna nihanja

Spremembe viskoznosti

Vsebnost zraka

Delci

Največji tlaki

Usedline

Vibracije

Namestitev

Vhodna dolžina cevi ni potrebna

* Natančne podatke o medijih najdete v ustreznem podatkovnem listu.

Vrtinec Partikularnosti


Princip merjenja:

Serija izdelkov:

  • Serija SV

Nazivna širina (DNxx)

  • DN6...DN25

Merilno območje

  • 0,5...150 l/min

Točnost

  • ± 2 % MEW

Temperatura medija

  • -15...125 °C

Stopnja tlaka

  • 16 barov

Zahteva:

  • Brez vibracij v namestitvi
  • Brez sprememb viskoznosti
  • Upoštevati je treba vhodne in izhodne dolžine cevi

Panoge:

  • Avtomobilska industrija
  • Robotika in avtomatizacija
  • Elektronika
  • Voda

Najboljše lastnosti

  • Izguba nizkega tlaka
  • Pripomoček za nastavljanje s prikazom polnega besedila
  • 12-voltna različica

Procesne vrednosti

  • Pretok
  • Temperatura
  • Stanje/diagnostika naprave
Na vrh strani
Ultrazvočno Partikularnosti



Princip merjenja:

Serija izdelkov:

  • Serija SU, serija SUH

Nazivna širina (DNxx)

  • DN15...DN100

Merilno območje

  • 0,5...6000 l/min

Točnost

  • ± (1 % MW + 0,5 % MEW)*

Temperatura medija

  • -40…120 °C

Stopnja tlaka

  • Do 100 barov

Zahteva:

  • Brez sprememb viskoznosti
  • Upoštevati je treba vhodne in izhodne dolžine cevi

Panoge:

  • Prehrambna industrija
  • Avtomobilska industrija
  • Robotika in avtomatizacija
  • Mobilni delovni stroji
  • Voda in čiščenje odpadne vode

Najboljše lastnosti:

  • Neprekinjena cev iz nerjavnega jekla brez notranjih
    motečih teles, premičnih komponent ali tesnil
  • Aciklični izhod moči signala kot indikator
    za spremembe vrste uporabe
  • Vodena namestitev
  • Izguba nizkega tlaka
  • LED-lučka stanja delovanja

Procesne vrednosti:

  • Merjenje skupne količine/totalizator
  • Pretok
  • Temperatura
  • Stanje/diagnostika naprave

* Odvisno od različice izdelka

Kalorimetrični senzorji potopa

Partikularnosti


Princip merjenja:

Serija izdelkov

  • Serije SI, SA in SF

Nazivna širina

  • Neodvisno od DN

Merilno območje

  • Tekočina 0,04...3 m/s
  • Plin 0,6...300 m/s

Točnost

  • Tekočina ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Plin ± (10 % MW + 2 % MEW)

Temperatura medija

  • -25...100 °C

Stopnja tlaka

  • Do 300 barov

Zahteva:

  • Upoštevati je treba vhodne in izhodne dolžine cevi
  • Toplotno prevoden medij
  • Izogibajte se hitrim temperaturnim spremembam

Panoge:

  • Avtomobilska industrija
  • Robotika in avtomatizacija
  • Vodna industrija
  • Avtomatizacija ladij
  • Prehrambna industrija

Najboljše lastnosti:

  • Neodvisno od nazivnih premerov cevi
  • Izbira različnih materialov za komponente v stiku z medijem
  • Preprosta namestitev

Procesne vrednosti:

  • Točkovna hitrost pretoka
  • Temperatura
  • Stanje/diagnostika naprave
  • Izračunan pretok
Na vrh strani