- Pregled
- Strojna luč
Bela svetloba in RGB v eni luči – za popolno osvetlitev in signalizacijo vaših procesov
Strojne luči podjetja ifm so inovativna rešitev za osvetlitev in signalizacijo v strojih in sistemih. Ne zagotavljajo le jasnega prikazovanja napak, temveč tudi učinkovito osvetlitev, ki izpolnjuje zahteve Direktive o okoljsko primerni zasnovi. Zaradi različnih različic in možnosti pritrditve so prilagodljivi za uporabo in dragocen dodatek k vsakemu stroju.
Visok izkoristek svetlobe
Svetlobni tok 450 lumnov pri 250 mm.
Učinkovita osvetlitev
Svetila izpolnjujejo zahteve Direktive o okoljsko primerni zasnovi, ki zagotavlja energetsko učinkovito osvetlitev.
Fleksibilnost
Zaradi različnih različic in možnosti pritrditve so fleksibilne in prilagodljive različnim strojem in sistemom.
Jasen prikaz napak
Zagotavljajo jasno signalizacijo napak v strojih in sistemih.
Izzivi
Učinkovita osvetlitev stroja in prikaz stanja, tudi na težko dostopnih mestih.
Prednosti strojne luči
- Zelo robustna in ravna zasnova
Strojne luči DV3010/11 so odporne na različne kemikalije, olja in hladilna sredstva, zaradi ravne in robustne oblike pa jih je mogoče uporabljati v težko dostopnih prostorih. - Izbris prikazov stanja
Prikazujejo lahko tudi celoten barvni spekter RGB in jih je tako mogoče uporabiti kot prikazovalnik stanja stroja, kar skrajša odzivni čas, ko je potrebno vzdrževanje. - Enakomerna osvetlitev
Strojne luči zagotavljajo enakomerno osvetlitev z belo svetlobo, kar omogoča jasen pregled nad procesnimi koraki.
Izzivi
Ergonomska osvetlitev delovnega mesta
Prednosti strojne luči
- Visok izkoristek svetlobe v kompaktni velikosti
Strojne luči DV3010/11 imajo odlično svetlobno moč 450 lumnov in so dolge samo 250 mm, zato so odlična izbira za uporabo na delovnem mestu. - Patentirano ohišje
Vstavljeno ohišje preprečuje izpadanje delov, kar povečuje zanesljivost in varnost luči. - Visoka stopnja zaščite
Zaradi stopnje zaščite IP69 so idealne za uporabo na območjih z visokimi higienskimi zahtevami.
Strojna lučka zagotavlja jasne vizualne signale, ki omogočajo, da je stanje stroja prepoznavno že na prvi pogled. Bela strojna luč označuje brezhibno delovanje, rdeča luč pa težave in omogoča hiter odziv. S tem se zmanjša izpad in poveča učinkovitost proizvodnje.