• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Uporaba spremljanja vibracij za prediktivno in preventivno vzdrževanje

Živilstvo & kmetijstvo
Pijače Kmetovanje Živinoreja
Industrijska komunikacija
IO-Link RFID
Monitoring and maintenance
Razpoložljivost Oddaljeno spremljanje
Video poročilo

Zahvaljujoč tehnologiji družbe ifm je bil za tovarno krme za gojenje kozic vzpostavljen zanesljiv sistem spremljanja, ki omogoča spremljanje vibracij in spremljanje temperature mlinov v tovarni. Ta sistem spremljanja zagotavlja zgodnje ukrepanje za preprečevanje okvar in izboljšanje delovanja opreme. Naš poudarek na prediktivno in preventivnem vzdrževanju je prinesel oprijemljive rezultate, saj smo odpravili izpade in racionalizirali delovanje. Spoznajte vpliv te tehnologije na brezhibno avtomatizirano proizvodno okolje, ki postavlja nove standarde zanesljivosti.

Sodelovanje med podjetjema Samaria Racoes in ifm pa še ni končano – več projektov je še v teku. Med njimi so tudi uvedba senzorjev vibracij na osmih mlinih in štirih primarnih opremah ter popolna avtomatizacija obrata z uporabo tehnologije IO-Link. Izveden bo tudi RFID nadzor nad zalogami, ki bo z avtomatizirano rešitvijo za učinkovite proizvodne procese zagotovil neprekinjeno in nemoteno proizvodnjo.

O podjetju Samaria Rações

Skupina Samaria Rações je nekdanje gradbeno podjetje. Pozneje se je preusmerilo v proizvodnjo kozic in postopek od vzreje ličink do gojenja kozic in predelave.

O podjetju Samaria Rações

Skupina Samaria Rações je nekdanje gradbeno podjetje. Pozneje se je preusmerilo v proizvodnjo kozic in postopek od vzreje ličink do gojenja kozic in predelave.