Arcusin S.A. – avtomatizirani kombajni
Učinkovita žetev
Kako pri Arcusin povečujejo zmogljivost strojev z avtomatizacijo podjetja ifm
Podjetje Arcusin S.A., vodilni proizvajalec specializiranih strojev za kmetijsko logistiko, je že desetletja predstavnik robustne tehnologije in inovativnih rešitev. Špansko družinsko podjetje razvija in proizvaja visoko zmogljive akumulatorje za bale, ki delujejo v zahtevnih razmerah po vsem svetu. Zlasti v času žetve morajo ti stroji delovati zanesljivo 24 ur na dan – vsak izpad ne bi pomenil le zaustavitve delovanja, temveč tudi velike finančne izgube.
Ključna izziva sta zanesljivost in enostavnost upravljanja
Zahteve, ki jih ima podjetje Arcusin do svojih strojev, so visoke. »Naši stroji morajo biti zanesljivi, robustni in varni. Delujejo v ekstremnih razmerah – prah, vibracije ter zelo visoke ali nizke temperature so del vsakodnevnega dela na polju,« pojasnjuje Ferran Masamunt, direktor trženja pri podjetju Arcusin S.A. Stroji se uporabljajo v številnih različnih regijah in med sezono žetve pogosto delujejo neprekinjeno več mesecev. Poleg tega morajo ostati intuitivni za uporabo in zmanjšati tveganje napak pri upravljanju, tudi za manj izkušene uporabnike, dodeljene v času pomanjkanja osebja.
»Našim strankam želimo zagotoviti, da bodo lahko nemoteno preživele sezono žetve,« nadaljuje Masamunt. Učinkovitost, visoka stopnja avtomatizacije in intuitivno upravljanje so med njihovimi najpomembnejšimi prednostnimi nalogami.
Prilagojene rešitve za avtomatizacijo podjetja ifm
Za izpolnjevanje teh zahtevnih zahtev se podjetje Arcusin že od leta 2014 dosledno zanaša na rešitve za avtomatizacijo podjetja ifm. Kar se je začelo z nekaj posameznimi komponentami, se je v zadnjem desetletju razvilo v celovito sistemsko partnerstvo. »Po več kot desetih letih lahko rečemo, da so izdelki ifm tako zanesljivi in robustni, kot morajo biti. Te izkušnje so nas prepričale, da smo se pri avtomatizaciji naših strojev popolnoma zanesli na podjetje ifm,« poudarja Pere Corral, direktor tehnične pisarne v podjetju Arcusin S.A. Kombinacija vzdržljive strojne opreme, enostavne integracije in namenske tehnične podpore podjetja ifm je tisto, kar naredi razliko.
Podjetje Arcusin v svojem trenutnem portfelju strojev uporablja široko paleto komponent ifm – od kabelskih sistemov, induktivnih senzorjev in pretvornikov tlaka do robustnih vmesnikov HMI serije ecomatDisplay, ecomatPanel in I/O modulov. Podjetje Arcusin daje poseben poudarek dolgoročni razpoložljivosti in združljivosti krmilnih komponent.
»Pomembno nam je bilo, da ključni elementi, kot so krmilniki in I/O moduli, temeljijo na standardiziranih formatih in da proizvajalec aktivno podpira njihov nadaljnji razvoj. Ko komponento zamenjamo z novim modelom, mora ostati združljiva za nazaj in zamenljiva – to je ključnega pomena za dolgoročno uspešnost naših strojev,« nadaljuje Corral.
Slika 1: Induktivni senzorji spremljajo končne položaje različnih manevrov, ki jih izvaja skladalnik bal.
Slika 2: Hidravlični sistem, ki dviguje in spušča dodatno os, spremlja pretvornik tlaka.
Slika 3: Robustni vmesnik HMI in nadzorna plošča ifm zagotavljata odličen pregled in intuitivno upravljanje z voznikovega sedeža.
Zasloni in radarska tehnologija povečujejo varnost in uporabniško udobje
V središču interakcije z uporabnikom so zasloni ecomatDisplays, ki delujejo kot operaterjevo »poveljniško središče«. Zagotavljajo jasen pregled nad stanjem stroja, omogočajo hitro prilagoditev nastavitev in dajejo upravljavcu povratne informacije v dejanskem času med delovanjem stroja. »Zasloni ecomatDisplays so bistveno izboljšali interakcijo s strojem in zmanjšali število poizvedb pri naši poprodajni službi. Zaradi integriranih opozorilnih sporočil, vodnikov in besedil pomoči je zdaj mogoče številne situacije rešiti neposredno na terenu,« poudarja Corral. Še en poudarek je uporaba radarskih senzorjev ifm na prikolicah AutoStack. Razkladanje bal je še posebej zahtevno opravilo, za katerega so bile včasih potrebne precejšnje izkušnje.
»Številne naše stranke poročajo, da je vse težje najti izkušene upravljavce za prikolice AutoStack. Največji izziv je natančno in varno razkladanje bal. Zato smo v najnovejšo različico naše prikolice AutoStack na zadnji strani vgradili radarski senzor, ki upravljavcu pomaga vzdrževati optimalno razdaljo, ko se približuje mestu razkladanja,« pojasnjuje Corral. Posledica: delo postane lažje, varnejše in manj nagnjeno k napakam, kar je resnična prednost tako za upravljavca kot za stroj.
Dolgoletne izkušnje, merljive izboljšave
Povratne informacije o rešitvah ifm v podjetju Arcusin so vedno pozitivne. »Z delovanjem komponent smo zelo zadovoljni. Njihova robustnost in zanesljivost sta za nas še posebej pomembni, saj naši stroji delujejo v najtežjih pogojih po vsem svetu. V več kot desetih letih uporabe rešitev ifm nismo imeli nobenih pritožb zaradi napak v proizvodnji ali resnih okvar – to je jasen dokaz kakovosti in ključni razlog, da kot proizvajalec še naprej zaupamo podjetju ifm,« pravi Corral.
Tesno sodelovanje s podjetjem ifm pri razvojnih projektih se je prav tako izkazalo za koristno. »Naše izkušnje s podporo podjetja ifm so bile ves čas odlične. Ekipa hitro razume naše zahteve, nudi kompetentno pomoč pri tehničnih vprašanjih in se vedno trudi najti pravo rešitev.« Corral posebej poudarja tesno sodelovanje: »Kot proizvajalec zelo cenimo, da imamo dobavitelja avtomatizacije, ki deli našo filozofijo, usmerjeno k strankam. Dober primer tega je bil projekt radarja, pri katerem so bili strokovnjaki podjetja ifm na kraju samem, da bi rešitev natančno prilagodili naši uporabi. Ta proaktivna podpora nam daje zaupanje, da je podjetje ifm pravi partner za nas.«
Vzvodi in I/O moduli podjetja ifm zagotavljajo preprosto in zanesljivo delovanje stroja.
Zaključek
Podjetje Arcusin je z vključitvijo rešitev za avtomatizacijo podjetja ifm povečalo zanesljivost, enostavnost upravljanja in varnost svojih strojev na nov standard, kar koristi kmetijskim dejavnostim po vsem svetu.