• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Natančna kalibracija senzorja za najvišjo kakovost izdelka

Živilstvo & kmetijstvo
Procesiranje mleka
Monitoring and maintenance
Kakovost izdelkov Oddaljeno spremljanje
Študija primera

Zanesljive izmerjene vrednosti za stabilne in pregledne proizvodne procese za največjo varnost

Zagotavljanje kakovosti Sledljivost Zagotavljanje zaupanja in podobe

Rezultati

  • Dolgoročno zanesljive izmerjene vrednosti
  • Dokumentirana primerjava ciljnih in dejanskih vrednosti za največjo preglednost
  • Ohranjanje varstva potrošnikov
  • Varnost serij in preprečevanje odpoklica izdelkov
  • Upravljanje kakovosti v skladu z revizijskimi standardi

Izziv

V mlekarskih obratih so natančne in zanesljive izmerjene vrednosti bistvene za kakovost izdelkov. Pasterizacija je ključni primer. Mleko se segreje na 72–75 °C za 15–30 sekund, da se uničijo škodljivi mikroorganizmi. Natančne vrednosti senzorjev so ključnega pomena za zagotavljanje varnosti hrane in dosledno visoke kakovosti izdelkov.

  • Temperaturni senzorji zagotavljajo natančno segrevanje in preprečujejo pregrevanje ali denaturacijo izdelkov.
  • Merilniki pretoka nadzorujejo hitrost in količino, da zagotovijo popolno segrevanje in sterilizacijo.
  • Tlačni senzorji zagotavljajo nemoteno delovanje sistema.

Nepravilne meritve imajo lahko resne posledice: od nezadostnega zmanjšanja števila mikroorganizmov do kakovostnih napak in odpoklica izdelkov. Zato mlekarna pripisuje velik pomen visoko preciznim senzorjem.

Naša stranka

Regionalna, družinska mlekarna

Podjetje je specializirano za visokokakovostne in trajnostne ekološke mlečne izdelke.

Naša stranka

Regionalna, družinska mlekarna

Podjetje je specializirano za visokokakovostne in trajnostne ekološke mlečne izdelke.

Rešitev – zakaj ifm?

Za zagotovitev največje varnosti in učinkovitosti mlekarna uporablja najsodobnejše senzorje podjetja ifm:

  • Temperaturni senzorji TCC spremljajo segrevanje mleka in takoj poročajo o odstopanjih zahvaljujoč stalnemu samonadzoru.
  • Merilniki pretoka SMF merijo količino pretoka ter temperaturo in prevodnost – za še natančnejše nadzorovanje procesa.
  • Senzorji tlaka PI zagotavljajo konstanten tlak v sistemu in ščitijo sistem pred poškodbami.

Da bi zagotovili dolgoročno natančnost merilne opreme, se senzorji redno kalibrirajo – zlasti na kritičnih kontrolnih točkah (CCP). Mlekarna se zanaša na strokovno znanje podjetja ifm na področju kalibracije. Senzorji so pred dostavo testirani v tovarni ifm in jih lahko stranka po potrebi pošlje v ponovno kalibracijo. Kalibracijsko potrdilo dokumentira primerjavo ciljnih/dejanskih vrednosti referenčne naprave in preskušanega vzorca ter zagotavlja podlago za revizijsko skladno upravljanje kakovosti. Zaradi večje preglednosti odstopanj pri merjenju je mogoče kalibracijske faktorje v napravi ali parametre v krmilniku prilagoditi neodvisno, kar zmanjša napake pri merjenju. Glede na zahteve stranke in nacionalne specifikacije lahko izbirate med kalibracijami ISO, A2LA in DAkkS za začetno in ponovno kalibracijo.

Študija primera: Natančna kalibracija senzorja za najvišjo kakovost izdelka

Te teme vas bodo morda zanimale: