• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Najvišja stopnja varnosti: Povsem kovinski induktivni senzor za ekstremne razmere

Povsem kovinski induktivni senzorji so bili razviti za zagotavljanje največje zanesljivosti in robustnosti v zahtevnih okoljih. Kot senzor, varen pred okvarami, zagotavlja zaščito in varnost v kritičnih uporabah.
Zaradi ohišja iz nerjavnega jekla je senzor izjemno odporen in prenese tudi najbolj neugodne okoljske razmere.
Ne glede na to, ali gre za ekstremne temperature, intenzivne postopke čiščenja ali uporabo v težkih industrijskih okoljih – povsem kovinski senzor, varen pred okvarami, vedno deluje zanesljivo.

Prednosti izdelka

Neprekosljiva varnost

Zaradi certifikata TÜV senzor zagotavlja največjo zanesljivost v zahtevnih okoljih.

Navzven trpežen, znotraj varen

Zaradi ohišja iz nerjavnega jekla 316L je senzor zelo trpežen in odporen na težke okoljske razmere.

Vročina? Mraz? Brez težav!

Zaradi jeklenega oklepa se lahko senzor uporablja v temperaturnem območju od –40 do 100 °C.

Čiščenje brez vdora vlage

Senzor je odporen na čistila in vlago. Zato je idealen za uporabo pri higienskih uporabah.

Vrste uporabe

Nadzor jaškov v živilski industriji

Naloga
Senzor nadzoruje pokrov in zagotavlja, da je rezervoar med postopkom zaprt. Postopek se ne sme začeti, če je pokrov odprt ali če so v rezervoarju ljudje.

Izzivi

  • Intenzivni postopki čiščenja
  • Odpornost na vodo, kemikalije in visoke temperature

Prednosti

  • Povsem kovinsko ohišje iz nerjavnega jekla je odporno na agresivna čistila.
  • Izhodi, varni pred okvarami, zagotavljajo zanesljivo zaznavanje položaja pokrova rezervoarja.

Spremljanje podpore v mobilnih napravah

Naloga
Za zagotovitev varnega delovnega območja senzor preveri, ali so nosilci pravilno iztegnjeni.

Izzivi

  • Zanesljivost v zahtevnih okoljih
  • Vplivi, kot so maziva, olja, vibracije in temperaturna nihanja.

Prednosti

  • Povsem kovinski tulec iz nerjavnega jekla zagotavlja zanesljivo zaščito pred številnimi vplivi okolja, vključno z agresivnimi snovmi, kot je cestna sol.
  • Izhodni signali senzorja, varni pred okvarami, omogočajo jasno in nedvoumno oceno zaznavanja položaja.

Nadzor vrat v hladilnicah

Naloga
Za nemoten promet AGV morajo biti vrata hladilnice vedno varno zaprta. Ko so vrata odprta za vzdrževalno osebje, je treba zaradi zagotavljanja varnosti takoj ustaviti promet AGV.

Izzivi

  • Ekstremne temperature
  • Izrazita temperaturna nihanja

Prednosti

  • Robusten, povsem kovinski senzor je odporen na izjemno nizke temperature.
  • Zanesljivo spremljanje vrat zaradi izhodnih signalov, varnih pred okvarami

Sistemski priključek

Pogosta vprašanja

Izdelki