- Novice o izdelkih
- Mobilna avtomatizacija
- Visokonapetostni rele CANopen za mobilne aplikacije
Visokonapetostni rele CANopen za mobilne aplikacije
Področja uporabe
ecomatRelay je inovativen visokopretočni rele CANopen z vgrajenim H-mostom, ki je bil razvit posebej za uporabo v mobilnih strojih. S to napravo lahko preprosto in učinkovito upravljate električne obremenitve, kot so motorji na enosmerni tok, in to z dvema spremenljivkama: eno za nastavljeno vrednost in eno za smer vrtenja. Izhodi H-mostiča, ki jih je mogoče krmiliti s PWM, omogočajo tokovno obremenitev do 10 amperov in zato zagotavljajo največjo prilagodljivost in zmogljivost.
Vsestranske možnosti razširitve
ecomatRelay je idealen, če manjkajo dodatna V/I vrata ali če so potrebne posebne funkcije, kot so visokotokovni izhodi, krmiljeni s PWM. Analogni ali digitalni vhodi, H-mostiči ali izhodi PWM – ecomatRelay pokriva široko paleto zahtev.
Enostavno in učinkovito upravljanje
S podporo za protokol CANopen ponuja ecomatRelay enostavno integracijo v nadzorne koncepte. Spremenljivke je mogoče enostavno preslikati, tako da je nastavitev hitro končana. Decentralizirana razširitev omogoča prilagodljivo prilagajanje posebnim zahtevam, tako pri novih napravah kot tudi pri naknadnem opremljanju.
Robustnost za mobilne vrste uporabe
Naprava navdušuje z izjemno robustno zasnovo in izpolnjuje stopnjo zaščite IP67, zato je popolnoma primerna za uporabo v zahtevnih okoljih. Odporen je na vibracije, ima certifikat E1 in podpira tako 12-voltne kot 24-voltne sisteme v vozilu, zato je idealen za mobilne vrste uporabe. Te lastnosti zagotavljajo zanesljivo delovanje tudi v najtežjih razmerah.
ecomatRelay je odlična izbira za uporabnike, ki iščejo zmogljivo in enostavno integrirano rešitev za izvajanje motornih aplikacij ali posebnih V/I zahtev v mobilnih strojih.