• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Y-kabel za različne aplikacije

Y-kabel za različne aplikacije

Oranžne in vijolične žice

Rešitev za vsako predstavljivo aplikacijo

Dva senzorja, en vhod? Y-kabli to omogočajo. V obdelovalnih strojih, živilski industriji in mobilnih strojih so informacije iz dveh senzorjev združene v enih vratih. To zmanjša število potrebnih vhodov in prihrani prostor.

Zahvaljujoč njihovi visoki odpornosti na udarce in vibracije ter kombinaciji z zaščitnimi stopnjami IP65, IP67, IP68 in IP69 so Y-kabli idealni tudi za zahtevne aplikacije. Preizkušena tehnologija ecolink omogoča povezovanje brez napak kot otroško igro.

Različne možnosti ožičenja

Za maksimalno prilagodljivost v vsaki aplikaciji so naši Y-kabli na voljo z različnimi možnostmi ožičenja:

  1. Združevanje dveh senzorjev (digitalnih in/ali analognih) na enih vratih
  2. Združevanje dveh digitalnih senzorjev na enih vratih
  3. 1-na-1 ožičenje, npr. za poizvedbe OR
  4. Združevanje dveh digitalnih senzorjev s konektorji M8 v ena vrata M12

Nakup izdelka