• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Obdelava slik/identifikacija
  3. Izboljšane antene RFID IO-Link

Izboljšane antene RFID IO-Link

Hitrejša komunikacija podatkov in način SIO

V 2. generaciji se visokofrekvenčne RFID antene z IO-Link odlikujejo po izboljšani vrednosti in razširjenih možnostih. Medtem ko komunikacijski standard IO-Link COM3 zagotavlja najhitrejši možni prenos podatkov, dodatni integrirani stikalni izhod razširja možnosti uporabe anten: te lahko delujejo tudi v načinu SIO, ne da bi bile priključene na enoto IO-Link master, in delujejo kot normalno zaprti ali normalno odprti kontakti.

Primerno za nadzor dostopa

Ker antene podpirajo tudi standarda ISO15693 in ISO14443, so idealna izbira za nadzor dostopa in upravljanje stikal v industrijski avtomatizaciji.

Analiza podatkov na stroju

Poleg tega je 2. generacija opremljena z dvema primerjalnikoma podatkov, ki se lahko uporabljata ločeno ali v kombinaciji. Antene so tako sposobne brati in obdelovati vrednosti iz oznak. Na primer, vrednost oznake se lahko primerja z določenimi ciljnimi vrednostmi in ustrezno se lahko izda signal prek IO-Link ali stikalnega izhoda. Dodatni krmilnik ni potreben.

Podpora z geslom in zaznavanje vrste oznake

Avtomatsko zaznavanje vrste oznake zagotavlja zanesljivo branje vrednosti tudi pri različnih velikostih blokov. Možnost omejitve dostopa do branja in pisanja oznak z vnosom gesla dopolnjuje izboljšano ponudbo visokofrekvenčnih RFID anten 2. generacije.