- Novice o izdelkih
- Rešitve IIoT
- Programska oprema ifm Agent
Programska oprema ifm Agent
Vsestranska vmesniška programska oprema za industrijo 4.0
Programska oprema ifm Agent je zmogljiva vmesniška programska oprema, ki omogoča enostavno in zanesljivo komunikacijo med stroji in programskimi rešitvami. ifm Agent podpira številne vmesnike, vključno s Simatic S7, Modbus TCP, OPC UA in MQTT, zato omogoča največjo prilagodljivost. Povezljivost MQTT omogoča tudi prenos podatkov v zunanje sisteme v oblaku.
ifm Agent pokriva širok spekter scenarijev uporabe, ne glede na to, ali je treba proizvodne podatke prenesti v programske rešitve ali informacije posredovati nazaj krmilnikom strojev. Zaradi intuitivnega uporabniškega vmesnika je programska oprema ifm Agent primerna tudi za uporabnike brez visoke ravni IT-znanja.
To pomeni, da lahko tako notranji sistemski integratorji kot uporabniki izkoristijo prednosti preprostega delovanja in takojšnje pripravljenosti za uporabo.
Za prihodnost pripravljeno in vsestransko povezovanje
Stalne posodobitve zagotavljajo, da je programska oprema ifm Agent vedno v koraku s časom. Z novimi vmesniki lahko izpolnjuje tudi prihodnje zahteve.
Primerna je tako za nove projekte kot za naknadno vgradnjo v obstoječe sisteme. Zaradi dvosmerne komunikacije omogoča izmenjavo podatkov z moneo ter drugimi destinacijami, kot so podatkovne zbirke in sistemi MES1).
Programska oprema ifm Agent ponuja prilagodljive možnosti namestitve: Namestite jo lahko neposredno v sisteme Windows ali Linux ali jo upravljate prek naprave. Ne glede na izbrano konfiguracijo je mogoče programsko opremo vključiti v platformo za IIoT moneo, kjer se brez težav integrira v strukturo moneo in je vključena v upravljanje licenc.
Preverite, kako preprosta je lahko industrijska komunikacija z ifm Agent.
1) Za povezavo s sistemi MES so potrebne informacijske točke moneo.