- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Hitro in natančno: fotoelektrični senzor meri razdaljo v območju μm
Hitro in natančno: fotoelektrični senzor meri razdaljo v območju μm
- Zaznava male predmete v mikrometrskem območju
- Primeren je za visokofrekvenčne vrste uporabe
- Trije načini delovanja in robustna, kompaktna zasnova omogočajo veliko različnih vrst uporabe
- Priročno nastavljanje parametrov in branje podatkov na ravni IT
Natančno zaznavanje predmetov v zahtevnih okoljih
Kompaktni fotoelektrični senzor razdalje OMH svojo moč izkazuje, kjer drugi senzorji dosežejo svoje omejitve.
Za uporabo pri hitrih transportnih trakovih omogoča merilne frekvence do 1200 Hz v načinu hitrosti ter zaznava male predmete zaradi ločljivosti do 0,01 milimetrov. Z načinom Power OMH ohrani to natančnost v mikrometrskem območju, tudi če narava predmeta otežuje zaznavanje običajnim senzorjem razdalje.
Zaradi visoke točnosti je z OMH mogoče zagotoviti natančno razvrščanje in nastavljanja položaja komponent, npr. tistih, ki so potrebni pri proizvodnji celic za baterije.