induktivni senzor
IN5458
INS3002DBPKG/US-100-YPS/S6A/14
induktivni senzor
IN5458
INS3002DBPKG/US-100-YPS/S6A/14
- Za spremljanje položaja ventilov
- Za zanesljive povratne informacije o položaju na sprožilnikih ventilov
- Brezstični in samočistilni sistem
- Visoka odpornost na udarce in vibracije
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | 2 x vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 2 |
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Imunost na elektromagnetno polje |
---|---|
Imunost na elektromagnetno polje | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | 2 x vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 25 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 2 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...1,62 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,85 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 59,5 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Materiali | ohišje: ABS |
Dolžina D [mm] | 140 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|