induktivni senzor
IGP201
IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104
induktivni senzor
IGP201
IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104
- Za natančno spremljanje položaja na strojih
- Prilagodljiva uporaba zaradi velikega obsega delovne temperature
- Zelo visoka ponovljivost
- Zanesljiv prenos razdalje kot linearizirana procesna vrednost prek IO-Link
- Običajno zaprt/običajno odprt in PNP/NPN prilagodljivo prek IO-Link
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Imunost na elektromagnetno polje |
---|---|
Imunost na elektromagnetno polje | da |
Maks. imunost na magnetno polje [mT] | 300 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 20 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 75 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna točka povezave IO-Link [mm] | 1,6...7,76 |
---|---|
Merilno območje povezave IO-Link [mm] | 0,8...8 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja | < 20 µm |
---|
Ločljivost [µm] | 10 |
---|---|
Temperaturni zdrs | ± 3,2 µm/K |
Odstopanje linearnosti | ± 20 µm |
Ločljivost [µm] | 10 |
---|---|
Temperaturni zdrs | ± 4,8 µm/K |
Odstopanje linearnosti | ± 100 µm |
Ločljivost [µm] | 10 |
---|---|
Temperaturni zdrs | ± 4,8 µm/K |
Odstopanje linearnosti | ± 50 µm |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3,2 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||||
Hitre spremembe temperature |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 1341 | ||||||||||
Vdelana programska oprema priložena | da | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 69,6 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaznavno pročelje: LCP belo; LED okno: PEI; zaskočne matice: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 7 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
Odstopanje linearnosti
|
|
---|