induktivni senzor
IF5917
IFA3004BBPKG/US-104-DPS
induktivni senzor
IF5917
IFA3004BBPKG/US-104-DPS
- Za uporabo v strojnih orodjih in kovinski industriji
- Veliko območje zaznavanja za dolgotrajno delovanje
- Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Visoka odpornost na udarce in vibracije
- Vidni pokazatelji stanja preklopa
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Povečano območje zaznavanja |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
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
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 250 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
---|---|
Povečano območje zaznavanja | da |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 3...20 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] | 1971 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 30 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materiali | medenina ponikljano; PC |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|